Jeden z najväčších maloobchodných reťazcov vo Švajčiarsku, Coop, si zvolil technológie od ABB, aby do roku 2023 dosiahol svoj ambiciózny plán neutrálnej uhlíkovej stopy.

Fotovoltaické inštalácie reťazca Coop by už tento rok mali pokrývať zhruba 20 000 m2 na 19 obchodoch, čím chce spoločnosť zlepšiť svoju efektivitu využívania elektrickej energie a zredukovať spotrebu energie o 20 %. Tým sa spoločnosti podarí dosiahnuť aj ďalšie ciele udržateľnosti, vrátane zníženia emisií CO2 o polovicu a zvýšenia podielu udržateľných zdrojov energie na 80 %. Do roku 2023 by Coop chcela mať dokonca nulovú uhlíkovú stopu.
Inštalácie v mestách La Chaux-de-Fonds blízko francúzskych hraníc a Etagnières pri Ženevskom jazere zahŕňajú solárne panely na strechách oboch obchodov a tiež na fasáde obchodu v Etagnières. Súčasťou riešenia sú solárne invertory od ABB, čím sa obchod v Etagnières stáva z 90 % energeticky sebestačným.
Prechod na solárnu energiu sa pre spoločnosť Coop stáva veľmi dôležitým krokom. Aby dosiahla svoj ambiciózny cieľ ohľadom obnoviteľných zdrojov energie, rozhodla sa pre podobné inštalácie na 35 svojich prevádzkach, vrátane 19 obchodov v tomto regióne.
“Za ostatnú dekádu sa nám podarilo znížiť priemernú spotrebu energie na chladenie produktov v našich obchodoch a takisto sme sa posunuli vpred v udržateľnosti našich produktových radov a systéme dopravy,“ hovorí riaditeľ oddelenia Coop pre udržateľnosť energie David Guthörl. „Tešili sme sa na spoluprácu s našimi partnermi na poli energetiky, aby sme využívali fotovoltaiku na viacerých našich obchodoch. Najnovšia investícia nás opäť posunula o niečo bližšie k nášmu cieľu na rok 2023, kedy by sme chceli využívať len efektívne technológie v oblasti obnoviteľných zdrojov.”
“Naše inteligentné solárne invertory sú ideálnym riešením pre tento typ aplikácií,“ vysvetľuje riaditeľ oddelenia ABB Smart Power Giampiero Frisio. “Zameriavame sa na bezpečnú, inteligentnú a udržateľnú budúcnosť energie a sme veľmi potešení tým, že firma Coop využíva naše ekologické technológie.”
Invertory PVS-100 pracujú na digitálnej platforme ABB Ability™ prepojenej na cloud a sú vhodné pre veľké komerčné aj priemyselné aplikácie inštalované na zemi aj na streche.
“S ABB pracujeme už niekoľko rokov a ich výrobky patria medzi veľmi spoľahlivé, vďaka čomu môžu naši zákazníci dosiahnuť vysokú úroveň efektivity,“ hovorí Noah Heynen z firmy Helion, ktorá technológie pre Coop inštalovala. „Zabudované technológie monitorovania invertorov PVS-100 boli jednou z vecí, ktorá nás v tomto projekte presvedčila, pretože reťazcu Coop to umožňuje neustále sledovať a riadiť spotrebu energie podľa svojich potrieb, a to nielen na mieste ale aj na diaľku.”
Technológia ABB PVS-100 konvertuje jednosmerný prúd a napätie zo solárnych panelov na striedavý prúd, ktorý je potom možné dodať do elektrickej siete a pomôcť spoločnostiam ako Coop, aby si samé riadili svoje energetické potreby a finančné výdaje.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.