Najväčšia inštalácia domových telefónov ABB Welcome v Poľsku

4. apríla 2018 - Domové telefóny ABB Welcome budú inštalované do vyše 530 apartmánov bytového komplexu Silicon Housing Estate vo Varšave.

center

Nový varšavský bytový komplex pozostáva z 9 budov a v každej z jej bytov nájdete aj domový telefónny systém ABB Welcome. Inštalácia je najväčšia tohto typu v Poľsku a môže sa stať odrazovým mostíkom pre inteligentné riešenia aj do budúcnosti, čím sa obyvateľom zvýši bezpečnosť a pohodlie ich bývania.

"Každý apartmán si môže vytvoriť svoju vlastnú IP bránu. To obyvateľom umožní prijať hovor z domového telefónu na svojom mobilnom zariadení (smartfóne alebo tablete) kdekoľvek na svete, akonáhle niekto zvoní pri ich dverách," hovorí produktový a marketingový manažér ABB Jaroslaw Grabowski.

Objednávka spomínanej inštalácie obsahuje 525 bytových staníc so štandardným audiosetom a 14 vonkajších videostaníc. Interkom ABB Welcome je už v štandarde pripravený na video pripojenie, čo znamená, že užívatelia môžu svoj audio prijímač jednoducho nahradiť video panelom, ak by si funkcionalitu svojho zariadenia chceli rozšíriť. Systém ABB Welcome tiež umožňuje susedom z rovnakého vchodu obytného domu prepojiť svoje interkomy a presmerovať prichádzajúce hovory počas svojej neprítomnosti.

Pri vonkajšej videostanici je nielen možné, aby užívateľ odpovedal na hovor volajúceho odkiaľkoľvek na svete cez smartfón, ale vďaka unikátnej IP bráne každého apartmánu majú užívatelia aj možnosť neustále vidieť, čo sa v okolí ich bytu deje. Systém vie tiež robiť fotky: ak užívateľ nemôže prijať hovor cez svoje mobilné zariadenie, stanica odfotí tri fotografie volajúceho a pošle ich na emailovú adresu užívateľa. Užívatelia tiež vedia presmerovať hovory zo svojej domácej stanice počas svojej dlhšej neprítomnosti na domovníka, čo zvyšuje bezpečnosť bytovej jednotky.

ABB Welcome je jedným zo systémov, ktorý zjednodušuje zavádzanie nových riešení pre inteligentné domy. Pri výmene audio sady za 7-palcovú video stanicu sa dá ABB-Welcome prepojiť na systém ABB-free@home® a interkom sa stane spoločným riadiacim panelom systému.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp