Európa dostane v projekte IONITY stovky nabíjacích staníc od ABB

28. augusta 2018 - IONITY si zvolila spoločnosť ABB ako hlavného technologického partnera a dodávateľa pre svoj projekt rozmiestnenia nabíjacích staníc pre elektromobily pozdĺž diaľnice A2 vo Švajčiarsku.

IONITY plánuje vybudovať sieť servisných staníc pre elektrické vozidlá po celej Európe, aby sa aj dlhé jazdy týmto dopravným prostriedkom stali reálnymi rovnako ako v prípade bežných áut s motorovým pohonom. V júni IONITY otvorila svoju prvú stanicu - pri švajčiarskom meste Neuenkirch na diaľnici A2.

Na stanici, ktorá je pilotným projektom v blízkosti väčšieho mesta Lucern, sa nachádza 6 najmodernejších staníc od ABB pre rýchle dobitie elektroáut - Terra HP. Tie pri výkone 350kW dokážu nabiť batériu elektrického auta na ďalších 200 km už za 8 minút. Do roku 2020 plánuje IONITY sprevádzkovať sieť približne 400 rýchlonabíjacích staníc v 24 krajinách Európy.

center

IONITY je joint venture spoločností BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company a skupiny Volkswagen spolu s Audi a Porsche. Po úspešnej prvej inštalácii sa ABB stala hlavným technologickým partnerom a dodávateľom nabíjacích systémov pre projekt IONITY. Už do konca tohto roku sa očakáva otvorenie viacerých spomínaných servisných miest.

ABB sa už od svojho založenia pred zhruba 130 rokmi spájala s novými technológiami prepravy na elektrický pohon a v súčasnosti patrí medzi svetových lídrov v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily na jednosmerný (DC) prúd. Momentálne je vo svete v prevádzke približne 7 000 DC nabíjacích stojanov od ABB inštalovaných vo viac ako 60 krajinách.

Riaditeľ joint venture IONITY Michael Hajesch uviedol, že "sa teší zo silného a medzinárodne uznávaného technologického partnera ABB, ktorý dokáže priviesť e-mobilitu v celej Európe na novú úroveň".

"Toto je skutočný míľnik pre Európu a my sme nesmierne poctení, že sme sa mohli stať hlavným partnerom projektu o to viac, že sa pilotná stanica nachádza práve v domovskej krajine našej spoločnosti, vo Švajčiarsku," povedal riaditeľ pre infraštruktúru nabíjania elektrických vozidiel ABB Frank Muehlon. "V súčasnosti máme vo svete nainštalovaných približne 7 000 DC rýchlonabíjacích staníc a spolu s týmto projektom sa tešíme, že budeme môcť priniesť vysokovýkonnú a udržateľnú e-mobilitu množstvu ľudí po celej Európe."

IONITY patrí k ambicióznym projektom nabíjacích sietí v Európe. Aj v USA si pre podobný projekt tamojšie zoskupenie Electrify America vybralo práve firmu ABB, pre ktorý dodáva rovnaké vysokovýkonné nabíjacie stanice Terra HP. Tie budú v niekoľkých stovkách umiestnené v okolí 17 metropolitných oblastí a pozdĺž hlavných diaľničných ťahov na území USA.

Nabíjacie stojany ABB Terra HP inštalované na stanici IONITY pri meste Neuenkirch sú prvými inštaláciami v Európe, kde nabíjacie káble budú ochladzované kvapalinou. Stojany pri Neuenkirch budú vedieť oblúžiť autá s nabíjacím štandardom CCS, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie, avšak ABB dokáže stojan Terra HP dodať aj s nabíjacím štandardom CHAdeMO.

Trh s elektroautami sa v Európskej únii (EÚ) a členských štátoch Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA) rozšíril len v roku 2017 podľa Asociácie európskych výrobcov automobilov o 38.7 %, čo dokazuje eminentnú potrebu investícií do výkonnej infraštruktúry pre narastajúci počet elektrických vozidiel, ktoré dokážu svojich majiteľov prepraviť aj na dlhé vzdialenosti.

Spomínané pilotné servisné miesto vo Švajčiarsku naplánovala, navrhla a postavila popredná energetická švajčiarska spoločnosť Alpiq.

Prvenstvo v e-mobilite

ABB je ako inovátorská firma a dodávateľ širokého radu výrobkov a riešení v oblasti udržateľnej mobility logickým partnerom pre IONITY.

Produktové portfólio ABB zahŕňa nabíjacie technológie pre elektrické autá, autobusy aj nákladné autá, či dokonca aj riešenia pre elektrifikáciu železníc, lodí a lanových dráh.

ABB svoj záujem a svoje postavenie na tomto trhu dokazuje aj partnerstvom s Formula E, prvou sériou medzinárodných pretekov výhradne elektrických formúl na svete. Závody ABB FIA Formula E slúžia okrem zábavy a športu aj ako platforma na testovanie e-mobility a digitalizačných technológií v rámci súťažných pretekov. ABB a Formula E tak môžu spoločne posúvať hranice e-mobility stále dopredu.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti elektrických sietí, produktov pre elektrifikáciu, priemyselnej automatizácie a robotiky a pohonov, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu, dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp