Druhé najväčšie mesto Dánska a jeho prevádzkovateľ autobusovej dopravy Busselskabet Aarhus Sporveje objednali od ABB kompletné riešenia pre infraštruktúru rýchleho nabíjania. Objednávka obsahuje 4 elektrické autobusy značky Volvo a nabíjací systém OppCharge od ABB.
Elektrické autobusy nahradia 4 dízlové autobusy, čo prispeje k zníženiu znečistenia vzduchu v meste.
"Naša spoločnosť Busselskabet Aarhus Sporveje má ISO certifikáciu pre systémy riadenia životného prostredia, preto sme si nášho vplyvu na život okolo nás plne vedomí. Táto investícia do elektrickej prepravy zníži hluk a hladinu znečistenia, čo bude veľkým prínosom pre životné prostredie aj pre cestujúcich," hovorí Finn Mikkelsen, výkonný riaditeľ Busselskabet Aarhus Sporveje. "Veľmi sa tešíme na odtestovanie tejto technológie a získanie skúseností pri bežných prevádzkových podmienkach. Táto investícia predstavuje veľmi pozitívny stimul na úrovni samosprávy, ktorá možno pomôže rozšíriť tento typ prepravy aj do ďalších miest. Snažíme sa vytvoriť inteligentnejšiu a zelenšiu sieť verejnej dopravy a veríme, že technológia a infraštruktúra pre nabíjanie elektrických autobusov je kľúčom k rozbehnutiu efektívneho cestovania po celej Európe aj mimo nej.""
ABB dodá pre mesto 300 kW rýchlonabíjaciu stanicu OppCharge, ktorá bude umiestnená na konci 15 km dlhej trate linky č. 13, kde sa autobus bude dobíjať. OppCharge dokáže dobíjať bežné aj dvojposchodové elektrické autobusy od akéhokoľvek výrobcu za pomoci pantografu, ktorý sa pripojí k autobusu a dobije jeho batériu. Objednávka obsahuje tiež 4 nabíjacie stanice pre depo, kde sa batérie autobusov budú dobíjať počas noci.
Nabíjacie stanice budú vybavené technológiou prepojených služieb ABB Ability™, ktorá skvalitní možnosti riadenia tejto infraštruktúry a zároveň zníži čas opravy prípadných výpadkov. Digitálna ponuka ABB Ability™ umožní prevádzkovateľom siete monitorovať, nastavovať a servisovať nabíjacie stanice pomocou webovej platformy z akéhokoľvek miesta.
Dodanie riešení pre mesto Aarhus a uvedenie do prevádzky je naplánované na 2. štvrťrok 2019. Prvé elektrické autobusy budú obyvateľov mesta prepravovať najneskôr v auguste toho istého roku.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.