Riešenia ABB pre najzelenšie dátové centrum Európy

11. júla 2018 - Za pomoci technológií od ABB sa Lefdal Mine stane nejväčším dátovým centrom v Európe s najnižším negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Dátové centrum Lefdal Mine je v prevádzke od mája 2017. Je vybudované ako 150-metrový tunel do hory, ktorý pôvodne slúžil ako podzemná baňa na ťažbu olivínu - zeleného minerálu, ktorý sa využíval pri výrobe ocele. Toto dátové centrum o výške 6 poschodí sa nachádza na pobreží Nórska medzi mestami Måløy a Nordfjordeid a v súčasnosti nastavuje nový štandard pre oblasť rozvoja dátových centier.

Elektrina pre dátové centrum pochádza výlučne z lokálnych obnoviteľných zdrojov, jeho ochladzovanie je zabezpečené vodou z neďalekého fjordu, ktorý je druhým najväčším v krajine a svojim objemom ho zásobujú 4 priľahlé ľadovce. Spoločnosť ABB dodáva pre dátové centrum kritickú infraštruktúru, ktorej čistá energia pochádza zo štyroch vodných elektrární a dvoch veterných fariem o spoločnej kapacite viac ako 300 MW.

Dátové centrá patria medzi najväčších spotrebiteľov elektrickej energie. Napriek tomu patrí Lefdal Mine medzi tie, ktoré energiu využívajú veľmi efektívne, keďže voda na jeho ochladzovanie pochádza z 565 metrov hlbokého fjordu. Dátové centrum sa navyše nachádza pod hladinou mora, a preto odpadá potreba finančne nákladných výkonných čerpadiel, ktoré by vodu museli prečerpávať do vyššej nadmorskej výšky. Lefdal Mine tak patrí medzi najzelenšie dátové centrá na svete, ktoré oproti iným centrám s menej modernými technológiami dokážu usporiť 30-40 % energie.

Chladenie je veľmi dôležité, pretože servery generujú veľmi veľa tepla. Uskladňujú všetky údaje generované inteligentnými zariadeniami a sociálnymi médiami. Bez nich by sme nedokázali kontrolovať poveternostné podmienky či situáciu v doprave. Takisto rôzne technologické firmy, či už menšie alebo väčšie, sa spoliehajú na uskladnenie svojich dát pre potreby svojich zákazníkov po celom svete. Spoľahlivosť a zabezpečenie 24-hodinovej prevádzky je teda pre dátové centrá veľmi dôležité. Konkrétne v prípade Lefdal Mine sa ABB postarala o celú VN kostru tejto obrovskej prevádzky, vrátane systému neprerušiteľného zdroja elektriny (UPS): každá časť vo vnútri dátového centra má svoju vlastnú UPS inštaláciu. Pokiaľ by nastal problém v sieti, UPS "sa nakopne" v priebehu pár milisekúnd a zaistí náhradný zdroj energie.

"V ABB sme veľmi hrdí, že sa môžeme podieľať na tomto skutočne inovatívnom projekte," hovorí globálny riaditeľ pre segment dátových centier Ciaran Flanagan. "Požiadavka efektívneho využívania elektrickej energie je veľmi aktuálna a prináša zodpovednosť do podnikateľských aktivít našich zákazníkov. My ju berieme veľmi vážne a sme radi, že sme súčasťou tohto tímu."

Dátové centrum Lefdal Mine plne zapadá do stratégie Nórska, ktoré sa chce v oblasti zelených dátových centier stať superveľmocou. Nórsko vyrába 97 % elektriny z obnoviteľných zdrojov, prevažne z vodných elektrární a postupne rastie aj solárny priemysel. Vo februári 2018 predstavila nórska vláda svoju stratégiu pre dátové centrá s názvom 'Powered by Nature,' ktorá zdôrazňuje dôležitosť prilákania dátových centier a s tým spojených zahraničných investícií.

ABB bola do projektu začlenená od začiatku, aby navrhla riešenia šité na mieru. Dôležitým faktorom bola tiež prispôsobiteľnosť systému s postupným narastaním dátového centra, ktoré sa v priebehu nasledujúcich 3 rokov stane jedným z najväčších dátových centier v Európe.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp