ABB dodáva v USA vysokovýkonné nabíjacie stanice pre celonárodný projekt Electrify America

14. júna 2018 – Nabíjacie stanice pre elektromobily Terra HP 350kW od ABB sú prvými verejne dostupnými stojanmi svojho druhu, ktoré budú uvedené do prevádzky po celom území USA.

center

Nabíjacie stanice Terra HP od ABB boli nainštalované v rámci prvých troch miest v projekte Electrify America, ku ktorým majú v priebehu tohto roka pribudnúť mnohé ďalšie. Všetci šoféri akýchkoľvek modelov elektrických áut dostupných v USA môžu momentálne využívať spomínané nabíjacie stanice v meste Chicopee v štáte Massachusetts a v mestách Fincastle a Reston v štáte Virginia.

V súčasnosti nemá ešte mnoho elektroáut schopnosť nabíjania pri 350 kW, avšak projekt Electrify America myslí aj na budúcnosť: nainštalované stanice vedia dobiť batérie súčasných elektrických vozidiel, no budú tiež vedieť v budúcnosti obslúžiť aj také, ktorých technológie sa vo vývoji batérií elektroáut budú posúvať dopredu. Časy nabíjania sa tým výrazne skrátia aj pre elektrické autá s najdlhším dojazdom.

"Kedysi sa o možnosti dať spotrebiteľovi do rúk 350 kW pre nabitie auta ani neuvažovalo," hovorí riaditeľ ABB pre oblasť nabíjania elektrických vozidiel Frank Muehlon. "Teraz vytvárame nový štandard pre vozidlá budúcej generácie."

Rastúca veľkosť batérií zvýšila tiež dopyt po rýchlejšom nabíjaní. "Pred niekoľkými rokmi, keď bolo prvýkrát predstavené rýchlonabíjanie jednosmerným prúdom (DC), bola myšlienka nabíjania elektroauta za menej ako 30 minút pomocou 50 kW DC rýchlonabíjacej stanice úžasným krokom vpred,"vysvetľuje Muehlon. "Avšak teraz majú nové elektrické vozidlá batérie 3x či 4x väčšie ako kedysi, preto je rýchle a flexibilné nabíjanie pre majiteľov áut veľmi dôležité. To je možné docieliť výrazným zvýšením dodávky elektriny, preto ABB spolupracuje s viacerými tretími stranami na napredovaní tejto technológie."

Potreba rozsiahlej a výkonnej siete nabíjacích staníc bude rásť spolu s vývojom áut s väčšími batériami pre cestovanie na dlhšie vzdialenosti. Electrify America chce teraz tejto potrebe vyhovieť a vytvoriť celonárodnú sieť nabíjacích systémov s vysokým výkonom, ktorá prepojí východné pobrežie so západným a zároveň uspokojí dopyt aj v oblasti Veľkých prérií, jazier na hraniciach s Kanadou a južných štátov, ktoré sa doteraz nemohli pochváliť veľkým počtom nabíjacích bodov.

"ABB intenzívne spolupracuje s Electrify America, aby sme doplnili stanice naprieč USA," dodáva Muehlon. "Sme veľmi radi, že sme v tomto smere dosiahli niekoľko prvenstiev v rámci infraštruktúry nabíjania elektrických vozidiel. Za posledné desaťročie sme nainštalovali prvý DC rýchlonabíjací stojan v Európe, prvé nabíjacie stojany s nabíjacím štandardom CCS v mnohých krajinách, prvú celonárodnú sieť v Estónsku a vlani tiež prvý 150 kW nabíjací stojan v USA. Momentálne s touto historickou investíciou v rámci projektu Electrify America môžeme už tiež uviesť ako prvenstvo aj inštaláciu verejných vysokovýkonných nabíjacích staníc s výkonom 350kW v USA."

ABB sa aj v tom prípade snaží prichádzať s inovatívnymi a spoľahlivými riešeniami, ktoré sa dajú z hľadiska budúceho vývoja alebo potrieb zákazníka ďalej rozširovať. Nabíjacie stojany Terra HP sú vhodné predovšetkým pre umiestnenie na čerpacích staniciach alebo na odpočívadlách popri diaľniciach. Pri plnom výkone majú kapacitu nabíjania elektrických áut až do úrovne 1 000 V.

Electrify America plánuje počas nasledujúcich 10 rokov preinvestovať na infraštruktúru nabíjania elektroáut a vzdelávanie zhruba 2 miliardy USD, pričom rozostup medzi jednotlivými nabíjacími stanicami na diaľniciach by nemal byť väčší ako 120 míľ (195 km). Šoféri teda budú mať istotu, že sa do svojho cieľa dostanú.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp