Spoločnosť ABB na tohtoročnom veľtrhu Light + Building, ktorý prebieha od 18. do 23. marca v nemeckom Frankfurte, predstavila nový senzor ABB-tacteo KNX. Jedná sa o individuálne konfigurovateľný ovládací prvok inteligentného riadenia budov určený predovšetkým pre verejné a luxusné budovy a hotely.
Tieto riešenia ponúka ABB v rámci portfólia ABB Ability™ a zahŕňa prepojené a softvérovo riadené nástroje so širokou škálou využitia v oblasti automatizácie domov a budov. ABB je už viac ako 30 rokov lídrom na trhu s technológiami pre inteligentné budovy a jej rozsiahly sortiment výrobkkov zahŕňa: meranie energií, teplotné a ventilačné systémy, ovládanie zabezpečenia, prístupu a osvetlenia, elektroinštalačné príslušenstvo, ovládacie panely a softvérové platformy.
Ako funguje inteligentná budova?
Bezdotykové senzory KNX ponúkajú prakticky neobmedzené možnosti sieťového zdieľania informácií v rámci inteligentných budov. Vďaka funkciám ovládania kúrenia, okenných žalúzií a roliet, osvetlenia a svetelných scén je možné vytvoriť jedinečné prostredie pre prácu a bývanie.
"Nástup internetu vecí, ktorý prepája zariadenia a vozidlá s ovládacími a riadiacimi systémami v cloudovom prostredí, nám umožnil urobiť v oblasti riadenia budov ohromný technologický krok vpred," uviedol Mike Mustapha, Group Executive Vice President Marketing, Sales and Commercial Operations v divízii Produkty pre elektrifikáciu.
Podľa Mustaphy zlepšil rastúci počet IP zariadení a senzorov v domácnostiach a kanceláriách spolu s technologickým pokrokom do značnej miery riadenie toho, čo je možné merať. "Naším cieľom je previesť dáta získané prostredníctvom riešení ABB Ability™ na užitočné informácie, ktoré budú viesť k vytvoreniu komfortných, bezpečných a efektívnych budov pripojených na globálnu platformu," dodáva Mike Mustapha

Jednoduchá inštalácia, údržba aj prevádzka
Flexibilita je kľúčovou vlastnosťou výrobkov značky ABB a zabezpečuje maximálne prispôsobenie jednotlivých funkcií. Všetky nastavenia sa dajú prostredníctvom softvéru pozmeniť, čo umožňuje automatizáciu budov prispôsobiť sa novým situáciám.
Zariadenia sú vyrábané v súlade s medzinárodne uznávanými ekologickými normami a ponúkajú jednoduchú inštaláciu s káblovými alebo bezdrôtovými senzormi, ovládacími prvkami alebo nosnými lištami. Systémy budúcnosti, ako napríklad ABB i-bus® KNX a ABB-free@home®, umožňujú okrem jednoduchej inštalácie, údržby a prevádzky tiež jednoduché nastavenie a obsluhu zariadenia prostredníctvom softvéru, aplikácie alebo cloudového riešenia.
"Očakáva sa, že súčasný rastúci trend potrvá aj v nasledujúcich rokoch. S rastom trhu rastú aj očakávania koncových užívateľov, ktorí stále viac vyhľadávajú skôr individuálne než skupinové riešenia," informuje Mike Mustapha.
"Našou úlohou je zabezpečiť, aby sa systémy budov vyvíjali a dokázali sa prispôsobovať meniacim sa potrebám jednotlivých užívateľov obytných či kancelárskych priestorov - od nastaviteľného ovládania osvetlenia a vykurovania až po asistenčné služby pre starších ľudí," uzatvára Mike Mustapha.
Spoločnosť ABB môžete na veľtrhu Light + Building 2018, ktorý sa koná do 23. marca vo Frankfurte, navštíviť v pavilóne č. 8 na stánku F60/G60.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti produktov pre elektrifikáciu, robotiky a pohonov, priemyselnej automatizácie a elektrických sietí, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu a dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva 135 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.