Spoločnosť ABB si 8. miesto v rebríčku "Change the World" vyslúžila vďaka svojej snahe naštartovať využívanie čistej energie v doprave na elektrický pohon. Podľa časopisu Fortune tento rebríček oceňuje spoločnosti, ktoré "majú pozitívny dopad na spoločnosť vďaka svojim aktivitám zakoreneným v stratégii firmy."
Časopis Fortune zostavil takýto rebríček po štvrtýkrát a vymenovaním sa ABB dostala do skupiny prestížnych značiek. Tento rok sa v ňom ocitla napríklad aj farmaceutická spoločnosť Merck za vývoj život zachraňujúcej vakcíny proti vírusu Ebola alebo telekomunikačná firma Reliance Jio, ktorá k sebe za menej ako 24 mesiacov svojho pôsobenia pritiahla viac ako 200 miliónov zákazníkov.
"ABB sa snaží pôsobiť na globálnom trhu tak, aby čo najmenej zaťažovala prostredie a poskytovala takéto riešenia aj svojim zákazníkom,'' uviedol výkonný riaditeľ ABB Ulrich Spiesshofer, podľa ktorého Fortune umiestnením ABB v rebríčku ocenil snahu spoločnosti na poli s elektromobilitou.
ABB, ktorej portfólio pre e-mobilitu zahŕňa nabíjacie stanice pre autá ako aj rôzne elektrifikačné riešenia pre vlaky, autobusy a lode, vyvinula rýchlonabíjacie stanice, kde už za 8 minút dobíjania získate ďalších 200 kilometrov dojazdu.
"Popri čoraz väčšej obľúbenosti elektrických áut, " napísal Fortune, "dokázala ABB vo svete nainštalovať viac ako 7 000 rýchlonabíjacích stojanov, čo za uplynulých 7 rokov predstavuje úsporu asi 7,5 miliónov litrov benzínu."
Fortune pre svoj rebríček firiem, ktoré menia svet, posudzovala stupeň inovácie technológií jednotlivých firiem či merateľný vplyv na spoločnosť.
V 2. štvrťroku ABB reportovala viac ako 30-% medziročný nárast čistého zisku na 681 miliónov USD pri náraste tržieb na 8,9 miliardy USD.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou v oblasti elektrických sietí, produktov pre elektrifikáciu, priemyselnej automatizácie a robotiky a pohonov, ktoré pomáhajú zákazníkom na poli energetiky, priemyslu, dopravy a infraštruktúry na celom svete. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie na pozadí energetickej a 4. priemyselnej revolúcie a ako hlavný partner medzinárodného FIA šampionátu elektrických formúl Formula E posúva hranice e-mobility smerom k udržateľnej budúcnosti. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v piatich mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.