Na Svetovom ekonomickom fóre v Davose opakuje jeden robot po druhom to isté bez akéhokoľvek opozdenia vďaka 5G sieti

Technologické koncerny ABB a Ericsson, spoločne s firmou Swisscom, vôbec po prvýkrát ukazujú, ako jednoducho a efektívne môžeme roboty riadiť na veľké vzdialenosti pri využití komunikácie cez 5G v reálnom čase.

Počas Svetového ekonomického fóra 2020 v Davose, ktorý sa koná práve tento týždeň, môžu svetoví lídri sami vidieť prínos 5G komunikácie bez akéhokoľvek omeškania prenosu. V kongresovom centre v Davose napíše kolaboratívny robot YuMi® od ABB do piesku odkaz, ktorý v rovnaký čas zreplikuje druhý YuMi® robot vzdialený 1,5 km od centra. Umožňuje to 5G sieť firmy Swisscom s technológiou od firmy Ericsson. Tá už niekoľko rokov spolupracuje s ABB a spoločne vyvíjajú inovatívne technológie potrebné na prepojenie zariadení cez 5G sieť.

Sami Atiya, riaditeľ obchodnej jednotky ABB Robotika a automatizácia a Börje Ekholm, výkonný riaditeľ Ericssonu
Sami Atiya, riaditeľ obchodnej jednotky ABB Robotika a automatizácia a Börje Ekholm, výkonný riaditeľ Ericssonu
center

“ABB chce aj naďalej stáť na čele digitálnej transformácie priemyslu a investovať do vývoja nových riešení a produktov. Naše partnerstvo so spoločnosťami Ericsson a Swisscom nám pomáha plne využiť potenciál 5G siete a preniesť ho do priemyselnej výroby” hovorí výkonný riaditeľ ABB Peter Voser.

“5G technológie nám uľahčujú prepojiť roboty s cloudom a automatizačnými systémami vo výrobe, čo prináša rýchlejší prístup k mnohým dôležitým dátam, a tým aj lepšiu rozhodovaciu pozíciu. To zlepší efektivitu, flexibilitu a spoľahlivosť vo výrobe,” dopĺňa riaditeľ obchodnej jednotky ABB Robotika a automatizácia Sami Atiya.

”Partnerstvá na báze 5G technológie naprieč rôznymi priemyselnými biznismi, vládami či združeniami sú kľúčom pri rozvoji digitálnej ekonomiky. Vzniknú nové digitálne príležitosti, z ktorých budú ďalej prosperovať globálne aj národné ekonomiky jednotlivých krajín a obchodné segmenty všetkých veľkostí,” povedal v Davose prezident a výkonný riaditeľ Ericssonu Börje Ekholm.

Vďaka tejto technológii vytvoria firmy priestor na zvýšenie flexibility svojich výrobných zariadení. S využitím 5G sietí sa zavedenie a prevádzka väčšieho počtu autonómnych strojných zariadení a robotov stane realitou.

ABB neustále pracuje na vývoji autonómnych riešení pre rôzne priemyselné segmenty. Napríklad, koncom roku 2018 sa firme ABB ako prvej spoločnosti na svete podarilo na diaľku viesť lodný trajekt v okolí prístavu v Helsinkách.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou technologickou spoločnosťou s ucelenou ponukou pre digitálny priemysel. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Biznis Elektrické siete odpredá ABB v roku 2020 spoločnosti Hitachi. Skupina ABB zamestnáva okolo 147 000 zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v siedmych mestách Slovenska. Zamestnáva tu spolu niečo vyše 280 ľudí. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp