Hospodárske výsledky za 1. štvrťrok 2021

Hospodárske výsledky za 1. štvrťrok 2021

Podmienky na trhu sa v uplynulom štvrťroku začali postupne zlepšovať oproti najslabšiemu obdobiu leta 2020.

Kľúčové ukazovatele

($ v miliónoch USD, pokiaľ nie je uvedené inak)

nárast/pokles

Q1 2021

Q1 2020

v USD

v lokálnej mene


Objednávky

7 756

7 346

6%

1%

Tržby

6 901

6 216

11%

7%

Gross Profit

2 268

1 910

19%


     ako % z tržieb

32,9%

30,7%

+2,2 pts


Zisk z prevádzkových aktivít

797

373

114%


Prevádzková EBITA

959

636

51%

40%

     ako % z prevádzkových nákladov

13,8%

10,2%

+3,6 pts


Čistý zisk

502

376

34%


Zisk na akciu ($)

0.25

0.18

41%


Cash flow z prevádzkových aktivít

543

(577)

n.a.


„Dopyt zo strany zákazníkov výrazne stúpol a v kombinácii s finančnými opatreniami, ktoré sme predtým zaviedli, vyústili do dvojciferného nárastu prevádzkového zisku EBITA a veľmi vysokej marže 13.8 % v 1. štvrťroku. Som veľmi rád, že vidím dobré výsledky aj na strane cash flow,“ hovorí výkonný riaditeľ ABB Björn Rosengren. „Ďalším dôležitým bodom v uplynulom štvrťroku bolo uvedenie novej rodiny kolaboratívnych robotov na trh, čím sa chceme dostať aj k zákazníkom, ktorí doteraz nad automatizáciou svojej výroby ani neuvažovali.“

V uplynulom období sme zaznamenali 6-% nárast objemu objednávok, ktorý bol mierne zabrzdený slabším vývojom v ropnom a plynárenskom segmente. Ten však už naznačuje mierne známky zlepšovania. Regionálne vzrástli objednávky v Európe a Ázii, Afrike a na Strednom východe s vysokým rastom hlavne v Číne. Náznaky zlepšenia bolo cítiť aj v regióne Ameriky, kde výsledky najviac „potiahli“ USA, avšak pri dobrých výsledkoch spred roka sa to medziročne až tak viditeľne neodzrkadlilo.

Výhľad

Podľa súčasnej situácie na trhu očakáva ABB v 2. štvrťroku medziročný rast vzhľadom na slabé podnikateľské prostredie v porovnateľnom období pred rokom. Objednávky aj tržby by mali medziročne vzrásť minimálne o 10 %, pričom rast objednávok predbehne rast tržieb. Takisto marža prevádzkového zisku EBITA by mala medziročne výraznejšie poskočiť približne na 14 %.

Výhľad rastu tržieb pre celý rok 2021 očakáva skupina ABB medziročne na úrovni približne 5 %, prípadne vyššie.

Celú správu o hospodárskych výsledkoch ABB za 1. štvrťrok 2021 nájdete tu.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) je poprednou globálnou technologickou spoločnosťou v oblasti digitálnej transformácie priemyselných odvetví, ktorá sa usiluje o udržateľnú budúcnosť. S viac ako 130-ročnou históriou dnes ABB píše budúcnosť priemyselnej digitalizácie so svojimi štyrmi biznismi: elektrifikáciou, priemyselnou automatizáciou, pohonmi a robotikou a automatizáciou, ktoré podporuje spoločná digitálna platforma ABB Ability™. Skupina ABB zamestnáva okolo 105 000 talentovaných zamestnancov vo viac ako 100 krajinách sveta. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v štyroch mestách Slovenska. Súčasťou skupiny ABB na Slovensku je aj firma Pucaro v Piešťanoch. Dokopy tak zamestnávame okolo 220 ľudí.

Odkazy

Kontaktujte nás

Na stiahnutie

Zdieľajte článok

Facebook LinkedIn X WhatsApp