|
Kľúčové ukazovatele |
nárast/pokles |
nárast/pokles |
|||||||
|
(v miliónoch USD, ak nie je uvedené inak) |
Q4 2022 |
Q4 2021 |
US$ |
v lokálnej mene |
FY 2022 |
FY 2021 |
US$ |
v lokálnej mene |
|
|
Objednávky |
7 620 |
8 257 |
-8% |
2% |
33 988 |
31 868 |
7% |
16% |
|
|
Tržby |
7 824 |
7 567 |
3% |
16% |
29 446 |
28 945 |
2% |
12% |
|
|
Gross Profit |
2 658 |
2 397 |
11% |
9 710 |
9 467 |
3% |
|||
|
Prevádzková EBITA |
1 146 |
988 |
16% |
28% |
4 510 |
4 122 |
9% |
18% |
|
|
ako % z prevádzkových tržieb |
14.8 |
13.1 |
1.7 pts |
15.3 |
14.2 |
11 pts |
|||
|
Čistý zisk pripísateľný ABB |
1 132 |
2 640 |
-57% |
2 637 |
4 730 |
-44% |
|||
|
Základný zisk na akciu ($) |
0.61 |
1.34 |
-55% |
1.30 |
2.27 |
-43% |
|||
|
Cash flow z prevádzkových aktivít |
687 |
1 020 |
-33% |
1 287 |
3 330 |
-61% |
|||
|
Cash flow z aktivít súčasných prevádzok |
720 |
1 033 |
-30% |
1 334 |
3 338 |
-60% |
|||
V štvrtom štvrťroku 2022 sa nám podarilo zvýšiť objednávky aj tržby oproti porovnateľnému obdobiu vlani, prevádzkový zisk EBITA vzrástol o 16 %. Tento vývoj bol citeľný aj pri pozorovaní aktivít a investícií našich zákazníkov, ktoré sa mierne zlepšili alebo minimálne ostali stabilné.
Dobrý výhľad ostáva aj na trhu s automatizáciou napriek tomu, že štvrtý štvrťrok nepriaznivo ovplyvnili dlhšie dodacie lehoty v napätom dodávateľskom reťazci. To zavážilo v objeme prijatých objednávok v obchodnej jednotke Robotika a automatizácia, zatiaľ čo ostatné tri obchodné jednotky zostali stabilné alebo objednávky dokonca medziročne zvýšili. Motorom rastu objednávok bol región Ameriky, Európa zaznamenala skôr opačný vývoj a Ázia, Stredný východ a Afrika si zachovali prevažne stabilné výsledky napriek poklesu v Číne. Eskalujúca situácia súvisiaca s ochorením covid-19 v Číne ku koncu roka spomalila obchodné aktivity v krajine.
Prevádzková marža EBITA sa zlepšila o 170 bázických bodov na 14,8 %, čo je najsilnejšia marža v štvrtom štvrťroku za niekoľko ostatných rokov. Vďaka tomu sa rok 2022 stal pre ABB rekordným za toto obdobie s prevádzkovou EBITA maržou na úrovni 15,3 %.
Výhľady
Pri pohľade na rok 2023 momentálne nepredpokladáme výrazný pokles dopytu, hoci vysoká inflácia vo svete prispieva k určitej miere neistoty. Očakávame, že rast tržieb dosiahne medziročne viac ako 5 %. V samotnom 1. štvrťroku 2023 očakávame až dvojciferný rast tržieb. Veríme tiež, že za rok 2023 opäť dosiahneme náš dlhodobý cieľ prevádzkovej EBITA marže minimálne 15 %.
ABB je technologickým lídrom v oblasti elektrifikácie a automatizácie, čím prispieva k udržateľnejšej a efektívnejšej budúcnosti. Riešenia spoločnosti spájajú inžinierske know-how a softvér na optimalizáciu spôsobu, akým sa veci vyrábajú, presúvajú, poháňajú a prevádzkujú. Približne 105 000 zamestnancov ABB stavia na viac ako 130 rokoch skúseností firmy na trhu a je odhodlaných podporovať inovácie, ktoré urýchľujú priemyselnú transformáciu. Na Slovensku pôsobí od roku 1991 a v súčasnosti má zastúpenie v troch mestách Slovenska. V Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach zamestnávame dokopy okolo 120 ľudí.