- Hanterar många olika typer av artiklar i dynamiska och ostrukturerade miljöer
- ABB:s visionssystem möjliggör högprecisionsplockning med över 99,5 procents effektivitet
- Lätt integrerat, förkonfigurerat paket som kan plocka upp till 1 400 osorterade artiklar per timme
ABB Robotics har förstärkt sin branschledande portfölj av logistikautomation i och med lanseringen av Robotic Item Picker – en ny AI- och visionsbaserad lösning som korrekt kan upptäcka och plocka artiklar i ostrukturerade miljöer i lageranläggningar och distributionscenter.
”Explosionen av e-handel, förändrad efterfrågan från konsumenter och global arbetskraftsbrist driver på behovet av flexibla automatiserade lösningar som gör orderexpediering och distribution snabbare och effektivare”, säger Daniel Navarro, chef för Consumer Segments och Service Robotics på ABB Robotics. ”Tack vare förmågan att lära sig och anpassa sig i konstant föränderliga lagermiljöer ser vår AI-utrustade Robotic Item Picker artiklarna och beslutar hur den ska hantera dessa med över 99,5 procents effektivitet, något som hjälper företagen att klara av dessa utmaningar och bygga upp motståndskraft.”
Med maskinell avsyning och artificiell intelligens fastställer Robotic Item Picker de optimala greppunkterna för varje artikel innan suggriparen plockar upp och placerar artikeln i avsedda kärl. Systemet kräver ingen mänsklig övervakning eller information om de fysiska attributen för de artiklar roboten plockar upp. Med en plockhastighet på upp till 1 400 artiklar per timme kan företag hantera fler order utan att behöva öka personalinsats eller tid.
Robotic Item Picker består av robot, suggripare och ett egenutvecklat avsyningsprogram som helt och hållet automatiserar de komplexa plocknings- och placeringsuppgifterna av en rad olika typer av artiklar som kuber, cylindrar, påsar, lådor, polyetenpåsar och blisterförpackningar som annars kräver mänsklig finmotorik och flexibilitet.
Robotic Item Picker lämpar sig för en rad laster och tillämpningar och kan monteras på en av tre ABB-robotar – IRB 1200, IRB 1300 eller IRB 2600. Robotic Item Picker klarar en nyttolast på upp till 3 kg och har en räckvidd på upp till 1,65 meter och erbjuder den flexibilitet som krävs för att tillgodose många olika slags behov inom orderexpediering och sortering.
Robotic Item Picker är redan förkonfigurerad och testad, vilket minskar den tekniska insatsen och snabbar upp tiden till marknaden genom att enkelt integrera med befintliga automatiserade lagrings- och plockningslösningar såsom skyttel-, kubik- och 3D-lagringslösningar.
Robotic Item Picker styrs av en lättanvänd programvara som sömlöst integrerar alla delar i systemet och interagerar med annan kringutrustning så att kunder och partners enkelt kan lägga till komponenter och annan funktionalitet. ABB erbjuder också en rad tjänster för hela paketet, inklusive serviceavtal, online-utbildning, förebyggande underhåll och teknisk onlinesupport.
ABB Robotic Item Picker visas upp på LogiMAT 2023, världens största mässa för intralogistik mellan 25 och 27 april i Hall 6; monter G07 i Stuttgart Trade Fair Centre. Mer information om ABB:s lösning Robotic Item Picker finns här: https://new.abb.com/products/robotics/functional-modules/item-picker
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 130 års expertis driver ABB:s cirka 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.
ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 20 april 2023, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.