Nya appar för laddbox Terra AC från ABB E-mobility

Nya appar för laddbox Terra AC från ABB E-mobility

Hantera laddboxen Terra AC från ABB på ett enkelt sätt. Appen ChargerSync för privatpersoner och slutkunder samt appen TerraConfig för installatörer har kommit i nya förbättrade versioner. Ladda ner dem redan idag!

ABB E-mobility har varit ledande på laddinfrastruktur i över tio år. Laddboxen Terra AC introducerades på marknaden under 2020 och med apparna ChargerSync för privatpersoner och slutkunder samt appen TerraConfig för installatörer är det enkelt och smidigt hantera laddboxen. 

Nu har en nytappning av båda apparna kommit och i samband med detta blev de äldre versionerna gråa och ett "(legacy)" lades till i namnet, ex. TerraConfig (legacy). De äldre versionerna går fortfararande att använda men vi uppmuntrar er att ladda ner nya TerraConfig och/eller ChargerSync för att få ut mesta möjliga funktionalitet. Vi har också tagit fram nya användarguider för ChargerSync och TerraConfig. Låt oss ta en titt på de senaste funktionerna och hur de kan gynna både slutkunder och installatörer. 

ChargerSync - appen för privatpersoner och slutanvändare 

ChargerSync är ett pålitligt och bekvämt verktyg för elbilsförare att kontrollera och anpassa sina laddningssessioner, vilket gör laddningen till en smidig upplevelse. ChargerSync är utformad för att fungera exklusivt med laddboxen Terra AC och den fungerar via Bluetooth, Wi-Fi, 4G och Ethernet-anslutning för att göra laddningen enkel och effektiv. Nya digitala verktyg ger möjlighet att hantera en eller flera laddboxar från ett enda konto och bland annat kunna:

  • Starta och stoppa en laddningssession med bara en knapptryckning 
  • Visa laddningsstatus i realtid och även kostnaden för en laddningssession
  • Sätta ett schema för att starta och stoppa laddning automatiskt
  • Balansera energianvändningen för Terra AC med behoven hos andra hushållsapparater i hemmet 
  • Sätta ett schema för när laddboxen ska vara helt öppen (free vending) för att låta andra ladda på den. Det gör det möjligt för laddboxägare att säkert dela sin laddbox med familj, vänner eller besökare utan att använda en app eller RFID-kort.
  • Tagga tjänstebil i appen vilket gör det enklare än någonsin att hämta och enkelt exportera ersättningsrapporter för laddning av tjänstebil. 

Dessutom kan användarna få meddelanden om uppdateringar, t.ex. när den senaste firmware-uppgraderingen blir tillgänglig, så att de kan känna sig trygga med att de alltid får bästa möjliga upplevelse. 

Ladda ner ChargerSync i App Store eller Google Play Store

TerraConfig - appen för installatörer 

TerraConfig ett praktiskt och effektivt verktyg för kvalificerade installatörer att konfigurera och underhålla laddboxen Terra AC. Appen spar tid och förbättrar effektiviteten genom att tydligt vägleda installatörer på plats genom de nödvändiga installationsstegen. Redan nu kan installatörer enkelt och smidigt slutföra driftsättningen av sina kunders laddboxar, genomföra den första konfigurationen och utföra vissa underhållsuppgifter. Den nya appen förbättrar funktionaliteten ytterligare med globalt stöd på över 25 språk och ett mörkt läge samt flera viktiga nya funktioner:

  • Self-sign up innebär att nya användare kan aktivera sitt konto direkt via appen utan att behöva kontakta sin ABB-kontakt.
  • Mallar för konfiguration kan nu sparas, delas och återanvändas, vilket gör det möjligt att konfigurera flera laddare på kortare tid, medan flera laddare också kan konfigureras och driftsättas samtidigt.
  • En anpassad OCPP-server kan nu läggas till på en gång, vilket möjliggör omedelbar installation och konfiguration.

Tack vare den nya TerraConfig-appen och dess senaste utbud av praktiska uppdateringar kan installatörer snabbt och enkelt få den hjälp de behöver ute hos kund för att effektivisera installationsprocessen och på kortare tid driftsätta Terra AC - det förbättrar inte bara effektiviteten utan även kundnöjdheten.

Ladda ner TerraConfig i App Store eller Google Play Store

Länkar

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp