Säker och enkel laddning med Terra AC laddbox

_DSC4648 - Copy

Enkel att montera, lätt att använda

Terra AC är en kompakt och smart laddbox, utrustad med många funktioner och inbyggda skydd för en effektiv, säker och enkel laddning. Den passar alla bilar och finns i fyra olika effekter; 3,7 – 22 kW.

Laddboxen kommer med robusta lastbalanseringsfunktioner och tillhörande app för smidig installation och enkel användning. Den passar att användas vid hemmet, till exempel vid villor och bostadsrättföreningar men även vid arbetsplatser, hotell, shoppingcenter och i parkeringshus. 

Aktuellt

Säkerhet framför allt

Terra AC är en av marknadens säkraste laddboxar och uppfyller alla elsäkerhetskrav med inbyggda skydd och extern jordfelsbrytare typ A. Den har inbyggd säkerhet mot överström, överspänning, underspänning, jordfel, inkl. DC-läckströmsövervakning (6mA) och strömtoppar.

Visual_Safety_and_protection_web

Om Terra AC laddbox

Guider och filmer för dig som är:

Produkter, dokumentation och digitala verktyg

Select region / language