- Den nya färgsprutan ökar överföringseffektiviteten med upp till 10 procent och minskar mängden färgavfall med minst 30 procent, vilket bidrar till en hållbarare verksamhet
- Minskade koldioxidutsläpp kan också bli ett resultat av minskat färgavfall och effektivare lackeringsprocess
- 10 procents minskad färgmängd per fordon ökar lackeringsverkstadens effektivitet och innebär ekonomiska besparingar
ABB har lanserat färgsprutan RB 1000i-S för att revolutionera billackeringsverkstäderna. Den nya färgsprutan monteras på ABB-roboten och förbättrar överföringseffektiviteten med uppemot 10 procent. Detta kan minska färgavfallet avsevärt, med minst 30 procent, samt minska koldioxidutsläppen jämfört med föregångaren RB 1000i. Dessutom ger stora effektivitets- och kostnadsbesparingar potential för betydande ekonomiska fördelar.
”Större fordonstillverkare har åtagit sig att driva koldioxidneutrala fabriker per 2035 och vänder på alla stenar i sin strävan att uppnå dessa mål”, säger Marc Segura, chef för Robotics Division på ABB. ”ABB utvecklar fortlöpande produkter och tjänster för att hjälpa företag att klara sina hållbarhetsmål. Den senaste RB 1000i-S är bara ett exempel på hur ABB utvidgar sin portfölj för att klara av de utmaningar som ligger framför oss.”
Färgsprutan RB 1000i-S minskar koldioxidutsläppen och utsläppen av flyktiga organiska föreningar (VOC) i billackeringsverkstäderna genom att minska färgavfallet och den totala energiförbrukningen på anläggningarna tack vare en effektivare lackeringsprocess.
Kostnadsbesparingarna kan också bli betydande. Om en tillverkare till exempel använder 2,5 liter lösningsmedelsburen färg per fordon och tillverkar 200 000 fordon per fabrik och år, kommer färgsprutan RB 1000i-S, tack vare den förbättrade överföringseffektiviteten, att innebära en besparing på 50 000 liter färg per fabrik. Det motsvarar 500 000 dollar i direkta ekonomiska besparingar1.
Kunderna kan beställa den nya färgsprutan RB 1000i-S med en ny målningsrobot eller köpa en servicesats för att uppgradera deras befintliga RB 1000i genom att byta ut centrala komponenter som skålkopp och luftmunstycke för formning. Uppgraderingssatsen stöttar den cirkulära ekonomin och maximerar livslängden på den befintliga färgsprutan, vilket ökar produktens hållbarhet och minskar avfallsmängden ytterligare.
Den nya färgsprutan har, tillsammans med ABB:s övriga robotlösningar, utformats så att kunderna ska kunna uppnå en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Till exempel erbjuder ABB Robotics nya Energy Efficiency Service tillverkarna ett paket med konsult- och analysverktyg för att öka energieffektiviteten hos robotarna,vilket innebär upp till 30 procents energibesparingar (ytterligare information finns i vårt tidigare pressmeddelande här). Dessutom förbrukar styrenheten OmniCoreTM upp till 20 procent mindre energi i tunga arbetscykler2 tack vare den inbyggda kraftåterföringen till elnätet samt regeneringstekniken. RobotStudio® Automatic Path Planning bidrar till förbättrad varaktighet i rörelserna, vilket minskar energiförbrukningen med upp till 30 procent.
Ytterligare information finns här.
- 1- Med antagandet av ett genomsnittligt pris på 10 dollar per liter målarfärg
- 2- Jämfört med ABB:s tidigare styrenhet IRC5. Webbsida för OmniCore
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 18 oktober 2024, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)ABB är ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Företagets lösningar kopplar samman ingenjörskunnande och mjukvara för att optimera hur saker tillverkas, flyttas, drivs och styrs. Med avstamp i mer än 140 års expertis driver ABB:s ca 105 000 medarbetare nya innovationer som påskyndar den industriella omställningen.
ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustrin till elektronik och logistik – att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöder kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics