- Det unika mjukvaruverktyget har dra-och-släpp-funktioner för enkel framtagning av anpassade operatörsgränssnitt för ABB:s robotar och cobotar
- Intuitiva funktioner och molnbaserat bibliotek för tillämpningsmallar minskar konfigurationstiden med upp till 80 procent
- Kodfri programmering sänker tröskeln för automatisering för både nybörjare och experte
ABB lanserar idag AppStudioTM, ett intuitivt kodfritt mjukvaruverktyg som gör det möjligt för användare av alla erfarenhetsnivåer att snabbt och enkelt skapa anpassade användargränssnitt för robotar. Med intuitiva funktioner, inklusive ett molnbaserat bibliotek som gör det möjligt för användare att dela tillämpningsmallar, kommer AppStudio att minska konfigurationstiden med upp till 80 procent.
”Den växande bristen på utbildad arbetskraft innebär att det behövs en förenkling av automatisering och programmering,i synnerhet bland små och medelstora företag (SME), där komplexiteten ses som ett stort hinder mot att implementera robotautomation”, säger Marc Segura, chef för divisionen ABB Robotics. ”AppStudio är framtaget för både nybörjare och experter och är ett spännande tillägg till ABB:s nuvarande programerbjudande. Genom att göra det enklare att skapa robotgränssnitt kommer användarna att spara mycket tid på konfigureringen och detta möjliggör snabb och sömlös robotintegrering inom en rad olika tillämpningar.”
AppStudio är kompatibelt med ABB:s alla robotar med styrplattformen OmniCoreTM och systemet ger oöverträffad flexibilitet och gör det enkelt att skapa anpassade användargränssnitt för robotar. Efter installation av programvaran kan användare omarbeta en tidigare använd konfiguration eller välja bland mallar, modeller, moduler och exempel i ett molnbaserat bibliotek där det är möjligt att välja funktioner på tjugo olika språk. Anpassade gränssnitt kan också skapas för att passa till alla typer av enheter och tillämpningar, inklusive OmniCore FlexPendant, surfplattor och mobiltelefoner.
AppStudio stöttar också kunder som ska migrera från styrenheten IRC5 till OmniCore-plattformen, vilket avsevärt minskar den tid som krävs för att bygga om gränssnitt – från dagar till minuter. Funktionen säkerställer en smidig övergång till den senaste tekniken som ökar effektiviteten och produktiviteten.
Med intuitiva dra och släpp-funktioner erbjuder AppStudio en förenklad konfiguration där användare kan lägga till ikoner, menyer, knappar och andra funktioner för att skräddarsy gränssnittet efter specifika behov. Programmet lämpar sig också för mer avancerade användare som kan bygga anpassade gränssnittselement med en JavaScript-baserad komponentsats som möjliggör en hög grad av anpassningsbarhet. De framtagna elementen kan delas med andra användare för smidiga projektsamarbeten.
När ett gränssnitt har skapats kan det användas till ABB-roboten eller en digital tvilling i ABB:s programmeringsverktyg RobotStudio®. Genom den här kopplingen kan roboten programmeras att utföra specifika kommandon, till exempel utföra en åtgärd eller öppna en gripare.
Tillsammans med ABB:s verktyg Wizard Easy Programming och RobotStudio innebär AppStudio att ABB:s robotportfölj är bland de enklaste att programmera, vilket utgör starten på ett nytt kapitel där robotar öppnas upp för en helt ny målgrupp av potentiella användare.
AppStudio finns som kostnadsfri nedladdning från ABB:s webbplats.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 januari 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB Robotics & Discrete Automation är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomation och det enda företaget med en omfattande och integrerad portfölj som omfattar robotar, autonoma mobila robotar och lösningar för maskinautomation, utformade och styrda av vår värdeskapande programvara. Vi hjälper företag av alla storlekar och sektorer – från fordonsindustri till elektronik och logistik – att öka sin konkurrenskraft genom att bli mer motståndskraftiga, flexibla och effektiva. ABB Robotics & Discrete Automation stöttar kunder i övergången till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken genom en mer resurseffektiv och hållbar drift för en bättre framtid. Affärsområdet har cirka 11 000 medarbetare på över 100 platser i cirka 53 länder. go.abb/robotics
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och mer än 105 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com