Kalmar Energi säkrar framtidens energiförsörjning med ABB:s innovativa system för kraftfördelning

Kalmar Energi säkrar framtidens energiförsörjning med ABB:s innovativa system för kraftfördelning

I takt med att energibehovet ökar och kraven på driftsäkerhet blir allt högre söker elnätsbolagen smarta lösningar som kombinerar tillförlitlighet med flexibilitet. För Kalmar Energi blev svaret ABB:s SMISSLINE TP – ett innovativt plug-in-system för kraftfördelning.

Vid moderniseringen av sina ställverk och apparatskåp sökte Kalmar Energi en lösning som både skyddar personalen under underhållsarbetet och säkerställer en stabil drift. Valet föll på ABB:s SMISSLINE TP. Med detta flexibla system kan underhåll och utbyggnad genomföras utan driftavbrott, vilket ligger helt i linje med Kalmar Energis vision: ”Tillsammans skapar vi förutsättningar för att bygga och trygga ett innovativt, tillgängligt och hållbart Kalmar.” 

Evert Karlsson, automationsingenjör på automationsföretaget Pronecta, var med och tog fram elkonstruktionen för apparatskåp och ställverk. Han säger: "För Kalmar Energi är det viktigt att kunna arbeta både säkert för personalen och driftsäkert under pågående verksamhet. Det är också viktigt att underhåll, utbyggnad och komplettering kan genomföras utan att störa den pågående verksamheten. SMISSLINE TP blev det självklara valet tack vare sin kompakta design, flexibilitet och förmåga att möta projektens krav.”    

  • Plug-in systemet SMISSLINE TP för kraftfördelning är helt petsäkert (IP2XB) – när enheterna sätts in och tas ur är systemet alltid petskyddat. Det innebär att SMISSLINE TP förhindrar fara för personalen från oavsiktliga ljusbågar.
  • Den beröringssäkra plug-in-tekniken möjliggör säkert underhåll och systemutbyggnad utan att störa energiförsörjningen.

Innovativ och flexibel lösning för framtidens elnät  

SMISSLINE TP förenklar uppgradering och underhåll av apparatskåp. Det innebär inte bara tidsbesparingar utan också minskad risk för driftstörningar. Systemets kompatibilitet med normprodukter som minibrytare (MCB), jordfelsbrytare, överspänningsskydd och motorstartapparater gör det till en flexibel och framtidssäker investering.    

”SMISSLINE TP gör det möjligt att snabbt justera och byta komponenter, vilket sparar oss massor av tid och besvär”, säger Torbjörn Cras, underhållsingenjör på Kalmar Energi. ”Att stänga ner skåpen skulle få stora konsekvenser för hela anläggningen, så möjligheten att genomföra kompletteringar utan att stoppa driften är en enorm fördel.”   
  • Per Fransson (till vänster), underhållsingenjör på Kalmar Energi, tillsammans med Torbjörn Cras (till höger), underhållsingenjör på Kalmar Energi.
  • Roger Wester, försäljningsingenjör på ABB.

 Med ett energisystem i snabb förändring blir det allt viktigare för elnätsbolagen att kunna genomföra underhåll och uppgraderingar utan driftstopp. ABB:s SMISSLINE TP ger just den möjligheten.    

“Moderna anläggningar blir alltmer komplexa, och i framtiden kommer det bli ännu svårare att stänga ner dem för underhåll”, säger Roger Wester, försäljningsingenjör på ABB. SMISSLINE TP möjliggör underhåll och uppgraderingar utan driftstopp, vilket säkerställer både hög driftsäkerhet och flexibilitet i en bransch där kraven ständigt förändras.”    

En pålitlig partner på resan mot en hållbar energiframtid 

Sedan 1980-talet har Kalmar Energi och ABB samarbetat för att utveckla robusta och effektiva kraftlösningar. Med ABB:s breda utbud av låg- och mellanspänningsprodukter har Kalmar Energi kunnat bygga smartare och mer driftsäkra system – från kraftfördelning och energieffektiv motorstyrning till avancerade lågspänningsställverk.     

När Kalmar Energi blickar framåt handlar utvecklingen inte bara om att modernisera elnätet – det är en satsning på en långsiktigt hållbar energiförsörjning för hela Kalmarregionen. För att lyckas krävs en partner som kan leverera både teknisk expertis och långsiktig trygghet, med stöd och service när det behövs som mest.   

”För oss är det avgörande att välja en leverantör som inte bara finns här idag, utan som även kan garantera support och reservdelar även i framtiden”, säger Per Fransson, underhållsingenjör på Kalmar Energi. ”ABB, med sin 140-åriga expertis och starka närvaro, är vår trygghet för långsiktig utveckling och framgång.”

ABB har en unik närvaro över hela Sverige, med lokalkontor från Gällivare i norr till Malmö i söder. Hit kan kunder inom såväl energi som industri och fastigheter vända sig och få hjälp med allt från förprojektering och teknikval till installation, service och totalentreprenad.    

Vill du veta hur ABB kan hjälpa dig att bygga en mer hållbar och pålitlig energiförsörjning? Kontakta oss redan idag!   

SMISSLINE TP plug-in distribution system – video

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn X WhatsApp