European Energy har som mål att vara en global drivkraft i den gröna omställningen, och med Kassø-anläggningen tar de ett viktigt steg. Här omvandlas grön el, (biogen) CO₂ och vatten till e-metanol producerad med förnybara energikällor. En nyckelkomponent i denna process är grön vätgas, som produceras direkt vid anläggningen via elektrolys.
För att uppnå detta har en pålitlig elektrifieringslösning krävts – och här har ABB spelat en avgörande roll.
”Vi ville ha en partner med stark intern ingenjörskonst och hög teknisk sparring. ABB lever upp till det”, säger Ricki Stolberg Refstrup, underhållsledare, Kassø Power-to-X.

Bland annat har ABB levererat eHouse – en komplett, prefabricerad och testad lösning som inkluderar ZX0.2 (30 kV primärställverk), utrustade med ABB:s Relion-reläer från 620-serien, och kontrollsystem. eHouse-lösningen kopplar samman solcellsparken med Power-to-X-systemet, vilket tillsammans med en anslutning till Energinets infrastruktur säkerställer stabil energiförsörjning dygnet runt.
Avancerad analys levererar nödvändig data
En annan viktig del av ABB:s leverans är ett helt integrerat analysskåp som övervakar kvaliteten på e-metanolen, vilket är avgörande för att säkerställa att produkten uppfyller EU:s strikta certifieringskrav. Systemet mäter innehållet av metanol, vatten, aceton, metylformiat och etanol och levererar data med bara några minuters fördröjning.
"Ett komplett system för att mäta metanol i flytande form finns inte tillgängligt på marknaden, så ABB har specialdesignat lösningen för Kassø, baserad på ABB:s gaskromatograf PGC5000", säger Klaus Petersen, ABB Process Automation.

Daniel Kristensen, ABB-servicetekniker, med den specialdesignade lösningen för Kassø, baserad på ABB:s gaskromatograf PGC5000. 
ABB har bistått med nätöverensstämmelsestudier, vilka är nödvändiga för att få det centrala spänningstillståndet (EON) från Energinet.
"Data är guld värd idag. Vi behöver mycket data för att kunna certifiera vår produkt, och ABB:s system gör det möjligt att mäta exakt och snabbt", säger Ricki Stolberg Refstrup.
Flexibilitet och professionell sparring
Kassø-projektet har präglats av snabb utveckling och många förändringar längs vägen. Därför har det nära samarbetet och flexibiliteten i ABB:s tillvägagångssätt varit avgörande.
"Vi har haft en ärlig dialog hela tiden. När vi stöter på en utmaning tar vi itu med den direkt – och det gör de också. Det är så ett partnerskap ska fungera", betonar Ricki Stolberg Refstrup.

ABB har kontinuerligt bidragit med teknisk sparring, bland annat i integrationen med European Energys SCADA-system. ABB:s komponenter levererar kritisk data, som visualiseras och används för både övervakning och dokumentation.

Kassø-anläggningen utvecklades av European Energy, och ABB har varit involverad som teknikpartner hela vägen från design till drift. 
Bo A. Hansen, ABB Distribution Solutions, tillsammans med Ricki Stolberg Refstrup, European Energy. 
ABB levererar ett eHouse med 30 kV-ställverk ZX0.0 och ABB:s reläskydd, inklusive projektledning och driftsättning.
”Samarbetet med ABB har varit exceptionellt bra. När saker och ting förändras – och det gör de – vet vi att vi har en partner som är redo att agera och stötta oss tekniskt. Det betyder allt”, säger Ricki Stolberg Refstrup.
Resultat och lärdomar
Kassø har redan uppnått en av sina viktigaste nyckeltal: Den första EU-certifierade e-metanolprodukten. Genom att göra detta har European Energy och ABB skapat ett proof-of-concept som kommer att bana väg för framtida anläggningar – både i Danmark och internationellt.
”Allt har inte varit perfekt från början. Men en sak är säker, komponenterna gör det de ska göra och anläggningen producerar. Vi har blivit smartare på vägen, och vi använder vår kunskap för att optimera framtida projekt”, säger Ricki Stolberg Refstrup.
Fakta om Kassø Power-to-X
- Placering: Nära Kassø, södra Jylland, Danmark
- Produktion: Grön e-metanol baserad på solenergi, biogen CO₂ och vätgas producerad via elektrolys
- Certifiering: Första EU-certifierade e-metanolprodukten
- Status: European Energy och Mitsui invigde anläggningen den 13 maj 2025.
- ABB-leverans:
- eHouse med 30 kV-ställverk (ZX0.2, ABB:s reläskydd), inklusive projektledning och driftsättning
- Gaskromatograf (PGC5000)
- SCADA-integration och datainsamling
- Nätöverensstämmelsestudie och konsultation
Foto: Christoffer Regild, text: Niels Henrik Bach