- Den nya motorserien LV Titanium Variable Speed Motor är en elegant, slimmad och kompakt motorlösning, enkel att installera med minimal kabeldragning och minskade kostnader för konfiguration och material.
- LV Titanium uppfyller energiklass IE5 Ultra Premium som minimerar energiförbrukning och koldioxidutsläpp vilket innebär lägre driftskostnader.
- Den kompakta storleken innebär att LV Titanium blir ett lättanvänt uppgraderingsalternativ till äldre ineffektiva, direktdrivna induktionsmotorer, vilket ger kort återbetalningstid på investeringen.
- Motorn med inbyggd frekvensomriktare är en anpassningsbar lösning lämplig för effektiv varvtalsreglering av pumpar, fläktar kompressorer och generell användning inom industrin. Den finns tillgänglig i en rad olika storlekar, effektområdet 1,5 till 30 kW och nominellt varvtal från 1 500 till 4 500 varv per minut.
ABB:s nya motorserie LV Titanium Variable Speed Motor ger fördelarna med en högeffektiv motor med VSD-teknik (variable speed drive; varvtalsreglerare) i en samlad, kompakt och anpassningsbar plug-and-play-lösning som innebär att användare inom industrin kan minimera energiförbrukning och sänka kostnader och koldioxidutsläpp.
LV Titanium är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att optimera energieffektivitet på pumpar, kompressorer och många andra typer av drifter.
Det går snabbt och enkelt att ersätta befintliga direktdrivna induktionsmotorer med LV Titanium, vilket ger kort återbetalningstid på investerat kapital.
Den innovativa LV Titanium-plattformen är mycket mer än bara en frekvensomriktare som monterats direkt på en motor. Det är ett helintegrerat koncept med en avancerad drivenhet konstruerad för att ge optimala prestanda tillsammans med en högeffektivmotor försedd med permanenta magneter. Den eleganta och slimmade designen sparar utrymme och gör LV Titanium idealisk för driva till exempel vertikala pumpar. Motorn är också anmärkningsvärt tyst.
En annan fördel med LV Titanium är att den kan drivas vid olika varvtal och ger högt vridmoment även vid låga varv.
”Vi har utvecklat LV Titanium i samarbete med kunder som har bett oss hjälpa dem att göra energibesparingar och minska koldioxidutsläppen utan en massa komplicerade installationer”, säger Stefan Floeck, chef för IEC Low Voltage Motors på ABB . ”Den här motorn med inbyggd frekvensomriktare ger exakt det – avancerade prestanda i ett kompakt, användarvänligt och varvtalsstyrt motorpaket där vi använt oss av kunskap baserat på flera decennier.”
Plug-and-play-funktionalitet innebär att LV Titanium inte behöver någon särskild idrifttagning eftersom den helt integrerade motorn med varvtalsreglerare har driftsatts och optimerats att fungera tillsammans redan på fabriken. Detta gör att installationen går snabbt och enkelt utan behov av några skåp eller elrum.
LV Titanium har en intuitiv kontrollpanel med kundvänliga analoga och digitala in- och utgångar tillsammans med ett enkelt inbyggt programmerbart logiskt styrsystem (PLC). Uppkopplingsfunktionerna innefattar Modbus RTU kommunikationsprotokoll för enkel integrering med PLC-system och andra styrenheter.

LV Titanium i industriella pumpapplikationer. 
LV Titanium i ventilationsapplikationer för datacenter. 
LV Titanium i industriell komprimeringsapplikation. 
LV Titanium med vertikal montering.
Tack vare kompakt design och hög effektdensitet är LV Titanium minst två axelstorlekar mindre än motsvarande induktionsmotor, vilket innebär att den lämpar sig väl för installationer där utrymmeskraven är avgörande, till exempel när man ska byta ut äldre, ineffektiva motorer.
Möjligheterna till energibesparing genom byte till LV Titanium framgår tydligt när man jämför med en konventionell, fristående motor med fast varvtal i en tillämpning med en 7,5 kW centrifugalpump – en av alla fördelar med IE5 Variable Speed Motor. De årliga besparingarna på elräkningen uppskattas till över 4 000 euro baserat på en normal energikostnad för Europa på 0,21 euro/kWh. Samtidigt kan man uppnå en årlig besparing på 6 000 kg i koldioxidutsläpp baserat på den genomsnittliga europeiska koldioxidintensitetsfaktorn på 0,3 kg koldioxid/kWh (källa: https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity).
LV Titanium Variable Speed Motor finns för närvarande i mindre storlekar från 1,5 kW. Motorserien kommer att utökas för användning upp till 30 kW för en lång rad olika branscher – från vattenrening och kemisk behandling till livsmedel. Förutom de färdiga motorerna går det också att anpassa motorerna efter specifika kundkrav.
Tack vare banbrytande effektivitet, mångsidighet, robusthet och kompakt design är LV Titanium framtagen för att omvandla industriverksamheter i hela världen genom att erbjuda en framåtblickande lösning som inte bara tillgodoser nuvarande behov utan även morgondagens.
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 25 juni 2025, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.
ABB är globalt ledande inom teknik för elektrifiering och automation och möjliggör en mer hållbar och resurseffektiv framtid. Genom att kombinera sin expertis inom ingenjörskunnande och digitalisering hjälper ABB industrier att prestera på en konstant hög nivå, samtidigt som de blir mer effektiva, produktiva och hållbara och kan öka sin konkurrenskraft. På ABB kallar vi detta för ”Engineered to Outrun”. Företaget har över 140 års historia och cirka 110 000 medarbetare över hela världen. ABB:s aktier är noterade på SIX Swiss Exchange (ABBN) och Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com
ABB Motion, global ledare inom motorer och drivsystem, finns i centrum för att påskynda en mer produktiv och hållbar framtid. Vi uppfinner och tänjer på teknikgränserna för att bidra till energieffektiva cirkulära lösningar med låga koldioxidutsläpp för kunder, industrier och samhälle. Med våra digitalt uppkopplingsbara frekvensomriktare, motorer och tjänster uppnår våra kunder och partners bättre prestanda, säkerhet och tillförlitlighet. För att hjälpa världens industriföretag att bli konkurrenskraftiga – mer resurseffektiva och hållbara, tillhandahåller vi motordrivna lösningar till många olika slags tillämpningar inom alla industrisegment. Vi bygger vidare på vår djupgående expertis med över 140 år inom området elektriska drivlinelösningar och över 23 000 medarbetare i 100 länder och lär oss och blir bättre varje dag. go.abb/motion