Ett system för övervakning och styrning, baserat på MicroSCADA Pro och RTU560, används till att bygga ut en tunnelbanelinje i Warszawa, Polen. Systemet möjliggör fjärrstyrning i realtid av kraftöverföringsutrustning på sex nya tunnelbanestationer.
Ren järnvägstransport i storstaden
Tunnelbanelinje 2 (M2) är ett stort järnvägsinfrastrukturprojekt i Warszawa. Den polska huvudstaden har över två miljoner invånare och är en av Europas mest tättbebyggda städer. Strategin är därför att öka hållbara transportmedel och minska de ständiga trafikstockningarna och utsläppen. M2-linjen går i östlig-västlig riktning och kompletterar den befintliga nord-syd-tunnelbanelinjen 1.
M2:s 6,1 km långa mittsektion öppnade i mars 2015 och består av sju stationer som binder samman det östra Praga-distriktet med stadskärnan och de västra distrikten via en järnvägstunnel åtta meter under floden Wisła. Den transporterar ca 150 000 pendlare varje dag.

ABB levererade sju underjordiska elkraftsanläggningar till mittsektionen, vilka strömförsörjer kontaktledningen och sju tunnelbanestationer. ABB stöder nu på samma sätt den nya utbyggnaden av M2. När den är klar 2019 kommer den att ha tre nya stationer österut och tre västerut, vilket innebär att den stannar vid totalt 13 stationer. Man räknar med att nätet kommer att utökas ytterligare.
ABB:s lösning för övervakning och styrning
ABB:s system MicroSCADA Pro för övervakning och styrning och RTU560 fjärrterminalenheter är utformade att integrera driften hos alla M2-stationer. De förbättrar funktionerna och tillförlitligheten genom att tillhandahålla realtidsövervakning och styrning av eldistributionen i linjens nya och befintliga stationer.
För det här projektet har ABB installerat ett fullständigt redundant MicroSCADA Pro-system som använder ett IEC 60870-5-104-protokoll för datautbyte. Detta ökar säkerheten och möjliggör en smidig omkoppling. Serverredundansen baseras på en körklar standby-metod där ett system körs samtidigt som ett identiskt primärt system. Om det blir fel på det primära systemet tar den körklara standby-funktionen omedelbart över och all processdata fortsätter att övervakas och styras i realtid. För M2-linjen åstadkoms redundansen av en ringstruktur av nätverk med optisk fiber som löper i tunnlar i båda riktningarna.
MicroSCADA Pro möjliggörs av ABB Ability™ och är en beprövad teknik som övervakar och styr kraften i ett 67 000 km långt järnvägsnät över hela världen. Systemet har satt nya standarder för driften i Warszawas tunnelbana genom att tillhandahålla en snabb och tydlig överblick av elnätet. Det garanterar säkra och effektiva dagliga processer som ökar tillförlitligheten hos energiförsörjningen och förhindrar avbrott i tjänsterna. MicroSCADA Pro innehåller avancerade funktioner för IT-säkerhet som skyddar automatiserade system mot missbruk och vandalism. Det kan också utrustas med industristandardlösningar för skydd mot sabotageprogram och dataintrång, till exempel virusskydd och tillåtande av vissa tillämpningar.
ABB:s RTU560 fyller en viktig funktion i systemet genom att överföra information från det fysiska kraftnätet till MicroSCADA Pro. RTU560 är ABB:s avancerade RTU som tillhandahåller exakt datahantering och maximal flexibilitet, med det högsta antalet protokoll som stöds för kommunikation med under- och värdenheter.

I tunnelbanelinje 2 samlar den i realtid in viktiga data från olika delar av elnätet och matar kontinuerligt in dessa i MicroSCADA Pro för att se till att viktiga åtgärder vidtas i tid för att skydda nätverksutrustning och strömförsörjning. Den ursprungliga mittsektionen av M2 leder alla fjärrstyrningsfunktioner och vissa automatiska funktioner via RTU560, till exempel varningssignaler innan likström levereras till den tredje skenan. De innehåller kraftfull och stabil IT-säkerhet för att skydda kommunikationen mellan alla slags nätverk och gör det möjligt att enkelt utöka funktioner och maskinvara. ABB:s Relion-reläer, REF615, gör det också möjligt att läsa av mätningar i de viktigaste utrymmena.
Säker och tillförlitlig styrning
Konfigurationen i tunnelbanans SCADA-system ger omedelbar åtkomst till alla relevanta data i realtid och gör det enkelt att ansluta till andra system. Det stöder och tillhandahåller ett unikt anslutningskoncept som gör det enklare att vid behov utöka befintliga systemmed ytterligare funktioner. Systemen i både mittsektionen och förlängningen integreras i ett gemensamt system för att förbättra funktionerna och övervakningen för operatören längs hela den utökade M2-linjen.
MicroSCADA Pro används också till att starta, stoppa och tillhandahålla mätresultat och statusdata från ABB:s energilagringssystem ENVILINE™ Energy Storage System (ESS). Detta tar tillvara och lagrar bromsenergin från M2-linjens tunnelbanevagnar för att användas vid acceleration. Den här specialfunktionen – det största EES-projektet för pendeltåg i världen i sitt slag – hjälper till att minska driftkostnaderna och öka linjens energieffektivitet. Övergången från bil- till tunnelbanetransport förväntas minska bullret i Warszawa betydligt samt minska CO2-utsläppen med uppskattningsvis 42 000 ton per år.
ABB engagerar sig i hållbara transporter genom att främja effektiv kollektivtrafik. Med produkter som MicroSCADA Pro och RTU500 är det enklare än någonsin att digitalisera transportsystem. ABB-produkterna används framgångsrikt i stora stadsjärnvägsprojekt i städer i hela världen.