ABB har lanserat programvaran Wizard Easy Programming för sin industrirobot IRB 1100, vilket möjliggör för nya användare att automatisera sina produktionslinor utan att behöva särskilda programmeringskunskaper eller kunskap om RAPID-kod.
Wizard Easy Programming är baserad på enkla grafiska block och gör det lätt för ovana användare att automatisera sina applikationer. Blocken representerar handlingar så som ”flytta till plats”, ”plocka upp ett objekt”, och ”upprepa rörelser”, vilket gör att användare lätt och intuitivt kan bygga en serie enkla processer för roboten att utföra. Det finns även funktioner för felhantering vilket möjliggör för ovana programmerare att lösa fel som exempelvis kollisioner.
Med Wizard Easy Programming kan en robot sättas igång på bara några minuter. Programmeringsprocessen är reducerad till en “drag and drop”-funktion där blocken placeras på ABB:s FlexPendant så att användaren omedelbart kan se resultaten och anpassa robotens utföranden vid behov. Genom att sammankoppla blocken kan fullständiga program byggas för applikationer såsom maskinunderhåll eller montering, utan behov av förkunskaper om robotprogrammeringsspråk.
ABB:s programvara Wizard Easy Programming, som redan gjorts tillgängligt för Single Arm YuMi®, finns att tillgå kostnadsfritt och kan installeras som ett tillägg och kommer att finnas förinstallerad på FlexPendanten hos varje ny IRB 1100-robot. Wizard kommer göras tillgänglig för fler utvalda industrirobotar från ABB i framtiden.
“Det finns en växande efterfrågan från industrin på robotar som enkelt kan programmeras för en lång rad uppgifter, och det är därför som ABB expanderar kapaciteten hos Wizard Easy Programming för att stödja små industrirobotar, vilket inleds med IRB 1100”, säger Antti Matinlauri, Head of Product Management för ABB Robotics. ”Människor har vant sig vid de enkla användargränssnitten som finns i smartphones och annan konsumentteknik. Vårt Wizard Easy Programming-verktyg använder det här konceptet för att göra det enkelt att programmera industrirobotar och ta oss ett steg närmare att göra det möjligt för alla att använda robotik.”
Nya block kan också skapas för att utföra specifika uppgifter, vilket kan passa företag med mer specialiserade programmeringsbehov. Detta är möjligt tack vara ABB:s programvara Skill Creator som ABB eller dess partners kan använda för att förvandla standardiserade RAPID-programmeringsrutiner till Wizard-block som kan nyttjas av ovana programmerare. De skräddarsydda blocken, som kallas “skills”, kan skapas för att kontrollera specialiserade gripdon eller applikationer med visionsystem.
Skill Creator är en separat programvara som kan laddas ner från developercenter.robotstudio.com
För mer information om Wizard Easy Programming, besök https://new.abb.com/products/robotics/application-software/wizard
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom banbrytande ingenjörskonst där mjukvara kopplas samman med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 110 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com
ABB Robotics & Discrete Automation är pionjär inom robotteknik, maskinautomatisering och digitala tjänster och tillhandahåller innovativa lösningar för en mängd olika branscher, från bilindustrin till elektronik och logistik. Vi är en av världens ledande leverantörer av robotteknik och maskinautomatisering och har levererat över 400 000 robotlösningar. Vi hjälper kunder av alla storlekar att öka produktiviteten, flexibiliteten och enkelheten samt att förbättra kvaliteten i slutprodukterna. Vi stöttar kundernas övergång till den uppkopplade och samarbetande framtidsfabriken. ABB Robotics & Discrete Automation har fler än 10 000 medarbetare på över 100 platser i mer än 53 länder. www.abb.com/robotics
Att notera: Detta är en svensk översättning av ABB:s engelska pressmeddelande daterat 16 december 2020, vilket kan läsas i sin helhet på abb.com/news. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.