Naveo®Pro gör arbetet med löpande underhåll och säkerhet i byggnader mycket enklare

Naveo®Pro gör arbetet med löpande underhåll och säkerhet i byggnader mycket enklare

  • Naveo®Pro-systemet gör det möjligt att konfigurera, underhålla och styra hela sin nödbelysningsinstallation med en mobilapp
  • Översikt i realtid över alla system spar tid, möjliggör bättre underhållsplanering och ökar säkerheten i byggnaden
  • Håll koll dygnet runt på byggnaden via Google maps

Övervakningssystemet Naveo®Pro från ABB erbjuder ett öppet och proaktivt sätt att installera, övervaka och underhålla nödbelysningssystem från en mobil enhet. Den här lösningen är en del av ABB AbilityTM-plattformen för uppkopplade enheter och erbjuder kompromisslös cybersäkerhet. Samtidigt möjliggör den säker integrering av data som ger viktiga fördelar för alla användare av systemet.

Med appen Naveo®Pro kan fristående nödarmaturer enkelt installeras och programmeras i en byggnad på ett snabbt och intuitivt sätt. Genom ABB AbilityTM-plattformen ger systemet en digital översikt via molntjänst, vilket ger direkt information som underlättar resursplanering och förbättrar byggnadssäkerheten - och som kan bearbetas direkt från en smart enhet.

"Naveo®Pro gör det möjligt för användarna att hantera sitt nödbelysningssystem och samtidigt registrera all aktivitet på ett säkert sätt i molnet. Det gör att kunderna inte behöver oroa sig för sin säkerhetsinstallation och skapar också möjlighet för fler uppkopplade nödbelysningslösningar", säger Ralf Späth, försäljningschef Retail, ABB Electrification i Sverige, och fortsätter:

"Genom att utnyttja kraften i molnet frigörs och ges tillgång till data och hanteringstjänster som drastiskt kan minska driftskostnaderna. Det kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för fastighetsägare och fastighetsförvaltare för att minska den totala ägandekostnaden för säkerhetssystem i framtiden."

Ralf Späth, säljchef för nödbelysning på ABB Electrification i Sverige
Ralf Späth, säljchef för nödbelysning på ABB Electrification i Sverige
center

Med data om nödarmaturer som lagras i molnet ger mobilappen en överblick dygnet runt över alla smarta övervakade byggnader via Google maps. Byggnadskartor kan laddas upp och lagras på Google maps, vilket visar aktuell status och ger en tydlig och exakt placering av nödbelysningsarmaturen.

Testning, inspektion och underhållsplanering kan schemaläggas för att se till att alla nödbelysningsarmaturer fungerar som de ska. Dessutom kan funktions- och varaktighetstester enkelt programmeras via appen. Fel upptäcks automatiskt och rapporteras direkt till en mobil enhet, var och när som helst. Dessutom kan flera användare få tillgång till den data som finns om nödbelysningssystemet - den kan skickas via e-post, delas och lagras för att ge en statusuppdatering på nödbelysningssystemet.

För att ytterligare förbättra byggnadssäkerheten skickar systemet underhållsvarningar i Naveo®Pro-appen så att komponenter kan bytas ut redan innan ett fel uppstår. Alla funktioner finns på plats för att optimera säkerheten för besökare eller hyresgäster. Som ett resultat av detta slipper man onödig hantering av utrustning, komplicerat pappersarbete, dubbel datainmatning, söka efter rätt komponenter eller onödiga resor för att hitta reservdelar. Bara en lättillgänglig databas som nås från flera enheter - med tydlig information som gör arbetet med löpande underhåll mycket enklare.

Om ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är ett ledande globalt teknikbolag som driver omställningen av samhälle och industri för att uppnå en mer produktiv och hållbar framtid. Genom att koppla samman mjukvara med produkter inom electrification, robotics, automation och motion skapar ABB lösningar som driver teknikens möjligheter till nya höjder. ABB:s framgångar bygger på en lång historia av tekniskt ledarskap som sträcker sig mer än 130 år tillbaka i tiden och drivs framåt av runt 105 000 skickliga medarbetare i fler än 100 länder. www.abb.com

Länkar

Kontakta oss

Nedladdningar

Dela artikeln

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp