เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ป้องกันและต้องการการบำรุงรักษาเป็นประจำเพื่อประสิทธิภาพในระดับสูงและเพื่อหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน EEC/CEEA/CE no. 654 (in effect since Nov 30th 1989) และ NFPA 70E มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้าในสถานที่ทำงาน
คำจำกัดความการบำรุงรักษาตาม EN 13306
- Preventive maintenance (EN 13306)
- Predictive maintenance (EN 13306)
- Scheduled maintenance (EN 13306)
- Condition-based maintenance (EN 13306)
- Corrective maintenance (EN 13306)
- Predetermined maintenance (EN 13306)
การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์เป็นรูปแบบหนึ่งของการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ปรัชญาการบำรุงรักษาพื้นฐาน 4 ประเภท (Four basic types of maintenance philosophies)
1. Corrective maintenance (CM)
การบำรุงรักษาจะดำเนินการหลังจากการตรวจจับความผิดปกติและมุ่งเป้าไปที่การฟื้นฟูสภาพการทำงานปกติ แนวทางนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายที่คงไว้สำหรับการหยุดทำงานและการซ่อมแซมในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดนั้นต่ำกว่าเงินลงทุนที่จำเป็นสำหรับโปรแกรมการบำรุงรักษา กลยุทธ์นี้อาจคุ้มทุนจนกว่าจะเกิดความผิดพลาดร้ายแรง
2. Preventive maintenance (PM)
การบำรุงรักษาดำเนินการตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านความล้มเหลวหรือการเสื่อมประสิทธิภาพของอุปกรณ์มีการวางแผนรอบการบำรุงรักษาตามความจำเป็นในการนำอุปกรณ์ออกจากบริการ อุบัติการณ์ของความผิดพลาดในการดำเนินงานจะลดลง
3. Risk-based maintenance (RBM)
การบำรุงรักษาดำเนินการโดยการรวมกิจกรรมการวิเคราะห์การวัดและการทดสอบเป็นระยะ เข้ากับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันมาตรฐาน ข้อมูลที่รวบรวมจะถูกดูในบริบทของสภาพแวดล้อมการทำงานและสภาพกระบวนการของอุปกรณ์ในระบบ จุดมุ่งหมายคือ การดำเนินการตรวจสอบสภาพสินทรัพย์และการประเมินความเสี่ยงและกำหนดโปรแกรมการบำรุงรักษาที่เหมาะสม
อุปกรณ์ทั้งหมดที่แสดงค่าผิดปกติจะถูกซ่อมแซมใหม่หรือเปลี่ยนใหม่ ด้วยวิธีนี้จึงสามารถยืดอายุการใช้งานและรับประกันความน่าเชื่อถือความปลอดภัยและประสิทธิภาพของโรงงานในระดับสูงเมื่อเวลาผ่านไป
4. Condition-based maintenance (CBM)
การบำรุงรักษาตามการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์และการควบคุมการดำเนินการแก้ไขที่เกิดขึ้น สภาพอุปกรณ์จริงอย่างต่อเนื่องได้รับการประเมินอย่างต่อเนื่องโดยการตรวจจับพารามิเตอร์อุปกรณ์
ที่ใช้งานได้ที่สำคัญแบบออนไลน์และการเปรียบเทียบอัตโนมัติกับค่าเฉลี่ยและประสิทธิภาพ การบำรุงรักษาจะดำเนินการเมื่อตัวบ่งชี้บางอย่างให้สัญญาณว่าอุปกรณ์กำลังเสื่อมสภาพและความน่าจะเป็นของความล้มเหลวเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์นี้ในระยะยาวช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาได้อย่างมาก ซึ่งจะช่วยลดการเกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีอยู่