Paslanmaz çelik kablo bağları

Ty-Met paslanmaz çelik kablo bağları, 304 ve 316 kalite seçeneklerine sahiptir. Standart ve ağır şart uygulamalar için farklı genişliklere sahiptir. 316 kalite paslanmaz çelik kablo bağlarında polyester kaplı modeller mevcuttur. Polyester kaplı modeller, UV dayanımlı ve halojen free’dir. UL (polyester model hariç), GL, Lloyd’s Register ve DNV sertifikaları mevcuttur.
Faydaları
- Güçlü kilitleme mekanizması
- Hızlı, kolay ve güvenilir montaj
- İç ve dış ortam uygulamaların birçoğu için uygundur.
- Tehlikeli ve zorlu ortamlarda kullanıma uygundur.
- Polyester kılıf sayesinde, kablolar için üstün koruma
- Geniş çalışma sıcaklığı; -80°C - +300°C (Polyester model için +150°C)
- Etiketleme akseuarları
UV dayanımlı PA12 kablo bağları

UV dayanımlı PA12 kablo bağları, solar projeler ve petrol kuleleri gibi UV ışınlara maruz kalan dış ortam uygulamaları için geliştirilmiştir. UV ışınlara ve kötü hava koşullarına karşı üstün bir dayanım sergiler. Soğuk ve kuru ortamlarda esnekliğini korur ve kopma yapmaz. PA6.6 ile kıyaslandığında çok daha uzun bir ömre ve daha iyi kimyasal özelliklere sahiptir.
Faydaları
- Mükemmel UV ışın dayanımı
- Mükemmel kimyasal dayanım
- Mükemmel yaşlanma dayanımı
- Kötü hava koşullarına üstün dayanım
- -40 oC ile +85oC çalışma sıcaklığı aralığı