Tüm SACE FORMULA devre kesicileri aşağıdaki çevre koşullarında kullanılabilir:
- -25°C +70°C: devre kesicinin kurulu olduğu sıcaklık aralığı;
- -40°C +70°C: devre kesicinin depolandığı sıcaklık aralığı.
SACE FORMULA devre kesici normal koşullarda trip yapmadan 50°C'de % 100 In taşıyacak şekilde tasarlanmıştır (A1 125A hariç).
Akım/zaman (açma) eğrilerini kullanarak açma süresini belirlemek için, aşağıdaki tablolardan ilgili sıcaklık değerine karşılık gelen akım değerini bulun.

Elektronik açma üniteleri ile donatılmış 630A, A3 kasa devre kesici, sıcaklık değiştikçe performansta herhangi bir değişikliğe sebep olmaz, ancak +40°C'yi aşan sıcaklıklarda, devre kesicinin bakır parçalarını korumak için üzerinden geçen nominal akım azaltılmalıdır.

Örnek:
A1 kasa In=70A devre kesicinin, I=200A aşırı akım arızasının açma süresini belirlemek için I1 çarpanını hesaplamanız gerekir.
Referans Sıcaklık 50°C (hot trip)
I=200A
In 50°C = 70A
I1 = I/In 50°C = 200A/70A = 2.86
2.86, akım/zaman eğrisini kullanarak 50°C'de açma süresini tanımlamak için mümkün olan I1 çarpanıdır.

Referans Sıcaklık 40°C (hot trip*)
I=200A
In 40°C = 72.6A
I1 = I/In 40°C = 200A/72.6A = 2.75
2.75, zaman / akım eğrisini kullanarak 40°C'de açma süresini tanımlamak için mümkün olan I1 çarpanıdır.

*Hot Trip: Aşırı yük akımı oluşmadan önce nominal akım akarken normal çalışma sıcaklığına ulaşmış olan devre kesiciyi ifade eder.
*Cold Trip: Devre kesici normal çalışma sıcaklığına ulaşmadığında aşırı yüklenmenin meydana gelmesi anlamına gelir.