ABB在华推出VD4-AF电弧炉专用断路器

ABB在华推出VD4-AF电弧炉专用断路器

创新的技术帮助客户提高效率,实现电弧炉的不间断运行及保护

ABB在华推出全新VD4-AF中压断路器,进一步完善产品组合。这款独具特色的解决方案基于真空技术和创新驱动系统,旨在提供优质、可靠、高效的全新解决方案。

VD4-AF断路器可进行多达150,000次合分闸操作,极大降低断路器检修的停机时间,从而提高电弧炉运行的效率。嵌入式控制单元和伺服电机可优化驱动机构的特性,使断路器的性能提升十倍。

ABB配电系统业务单元控制和保护全球产品组经理Matteo Caiti表示:“我们认识到钢铁制造商在提高产量和资产利用率方面每天面临着挑战。VD4-AF解决方案为持续运行保驾护航,确保生产出高质量的产品。”

VD4-AF断路器采用可抽出式、落地式结构,可与ABB UniGear ZS3.2 或PowerBloc预装式开关柜配合使用。这样可以更快速、更轻松地安装和更换。VD4-AF断路器的这一优势以及150,000次合分闸操作,与其他解决方案相比,能减少检查和维护的频次,并缩短维护的持续时间达50%以上。

其他功能包括:

  • 嵌入式高级自诊断
  • 额定参数达38 kV、2500A、31.5 kA
  • 内置联锁

本产品于11月14 - 15日在厦门国际会展中心举办的2018 ABB电力与自动化世界活动上发布。另外,了解关于VD4-AF断路器及其优势和主要功能的详情,请访问该产品网页。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电网、电气产品、工业自动化和机器人及运动控制领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过130年的创新历史,ABB技术全面覆盖电力和工业自动化价值链,应用于从发电端到用电端、从自然资源开采到产成品完工的各种场景,谱写行业数字化的未来。作为ABB国际汽联电动方程式锦标赛的冠名合作伙伴,ABB也积极投身未来可持续发展,拓展电动交通技术疆界。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.8万名员工遍布于142个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。

欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,数字营销中心:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp