ABB 机器人推出基于人工智能和视觉技术的全新拣选解决方案Item Picker,增强其行业领先的物流自动化产品组合,该解决方案能够在仓库和订单履行中心的复杂环境中准确识别并拣选物品。强其行业领先的物流自动化产品组合,该解决方案能够在仓库和订单履行中心的复杂环境中准确识别并拣选物品。
ABB 机器人消费品和服务机器人业务单元全球负责人Daniel Navarro表示:“电子商务的爆发性增长、不断变化的消费者需求和全球劳动力短缺,共同推动了对柔性自动化解决方案的需求,以求提高订单履行和配送的速度及效率。我们的人工智能机器人拣选解决方案Item Picker可以学习和适应不断变化的仓库环境,以超过99.5%的准确率,快速识别并做出智能决策如何拣选物品,从而帮助企业克服这些挑战并建立韧性。”
Item Picker使用机器视觉和人工智能技术确定每个物品的最佳抓取点,然后通过吸盘拾取物品并将其放入指定的箱子。该系统不需要任何人工监督,也不需要提前输入关于待拣选物品的物理信息。凭借其每小时高达1400件货品的分拣速率,企业可以在不增加人手或延长工作时间的情况下处理更多订单。
Item Picker解决方案包含机器人、吸盘夹具和专属机器视觉软件,能够全自动执行一系列复杂的物品拾取和放置任务,包括瓶装、袋装、盒装和各类塑封包装,媲美人工的柔性和灵活性。
Item Picker适用于多种负载和应用,可安装于IRB 1200、IRB 1300和IRB 2600机器人使用。Item Picker的有效载荷高达3公斤,工作范围最大1.65米,高柔性可满足订单履行和分拣的各种需求。
得益于预先配置和测试,Item Picker可轻松集成到现有的自动化存储和检索解决方案中,如穿梭车、魔方存储和3D存储解决方案,从而减少调试工作量,加快上线时间。
Item Picker的控制应用软件简单易用,无缝集成了各个系统组成部分,并能与其他外围设备交互,使客户及合作伙伴能够轻松添加组件和其他功能。ABB还提供包括服务协议、在线培训、预防性维护和在线技术支持等整套服务。