- 专为满足电子、汽车和可再生能源生产等关键市场的增长机会而设计
- 相比其他同类SCARA机器人,一次能处理更多、更重的工件,产能提高达10%
- 提供比同类产品高200%的下压力,从而为力量密集型操作提高生产力和产品质量
ABB机器人推出全新 IRB 930 扩展SCARA机器人产品组合。有效负载可达12 kg和22 kg,充分满足传统市场和新兴市场的增长需求。
ABB机器人业务全球总裁马思康指出:“最新推出的SCARA机器人进一步丰富了我们的产品组合,为客户提供了更多自动化选择。无论是3C、汽车电子、电动汽车电池单元还是太阳能电池板,IRB 930都能凭借其更高的有效负载和更大的工作范围,为新兴行业和传统的细分市场带去ABB更广泛的SCARA机器人产品组合的性能优势。据预测,全球SCARA机器人市场将以每年14.4%的复合年增长率增长,到20271年,市场规模将达到155.4亿美元。IRB 930凭借其卓越的性能,为ABB的未来发展奠定了良好基础。”
IRB 930 SCARA机器人专为需要高负载和大工作区域的高速点对点任务而设计,共有三个选型,能够提供同类SCARA机器人中更高的有效负载。此外,通过提升单次处理的工件数量和重量,负载22kg的选型产能可提高10%。IRB 930还具有出色的下压力(最大下压力为250N),比同类产品提高200%,非常适合力密集型操作,如螺丝拧紧和电池、显示面板和太阳能模块等组件的装配任务。

专为满足电子、电动汽车电池市场增长机会而设计 
相比其他同类SCARA机器人,IRB 930 产能提高达10% 
IRB 930 的三种衍生产品能处理 12 kg 和 22 kg 有效负载 
IRB 930提供200% 更大下压力处理力密集型操作 
IRB 930_OmniCore 控制器可实现高达 0.38 秒的节拍时间
新的IRB 930机器人将配备ABB的OmniCore™控制器。同时,它还能借助TrueMove和QuickMove以及内置的数字连接和可扩展功能,提供业界一流的运动控制能力。这种优秀的运动控制能力可实现高达0.38秒的节拍时间和0.01 mm的重复精度,使IRB 930能够提高每小时的生产率,同时保持高质量的制造标准。
新推出的IRB 930,与IRB 910INV、IRB 920和IRB 920T一起,共同完善了ABB的SCARA机器人产品系列,可满足客户对3 kg到22 kg有效负载的需求。这些高性能的SCARA机器人专为包装和制造等需要高速、高重复性拾放和装配操作的行业而设计。

1 - SCARA 机器人市场增长、规模、发展、范围,2023年至2032年全球预测 (thebusinessresearchcompany.com)