ABB AL-EMS电磁搅拌器安装在南山超过25座铝熔保炉上,在全球铝加工企业则超过430座熔炉。在帮助客户保证产品质量,提升运营安全和效率方面取得长足进步。
- 客户:山东南山轻合金有限公司
- 需求:提高熔炉效率和生产力
- 应用:熔保炉
- 安装调试时间:2004 - 2023
- ABB供货范围:为超过25座铝保炉配备AL-EMS电磁搅拌器
- 用户获益: 快速实现合金成分和温度的均匀性;提高了熔化速率和熔炉效率;工作环境更安全;能耗更低
南山公司熔铸部设备经理于俊江先生表示:“自从20多年前首次引进以来,ABB熔铝炉电磁搅拌技术(AL-EMS)成功地帮助我们均匀了炉内铝水的温度和成分、提高了熔化速率、降低能耗并改善熔炉效率,”南山公司的于经理表示,“如果没有电磁搅拌(EMS),就要用耙子手动搅拌熔液。这项工作不仅可能会危及生产人员安全,还会损坏炉衬和增加热量损耗。ABB的解决方案保证了铝水质量,消除了人工搅拌的需要,有助于营造更安全的工作环境。”
山东南山轻合金有限公司(南山公司)是一家位于山东烟台龙口市的铝合金制造商,专门从事铝锭、热轧和冷轧铝材以及铝箔研发和生产。其产品主要应用于包装和航空材料、高强合金和汽车板件等,远销国内外市场。南山公司选择ABB解决方案主要出于三个原因:提高熔铝炉运行稳定性和可靠性;保证合金成分和温度的均匀性;及时周到的售后服务。
“首先,在性能方面,使用ABB的电磁搅拌(EMS)技术时熔体均匀性非常好,”于经理表示,“其次,在可靠性方面,电磁搅拌(EMS)整体运行相对稳定,故障率相对较低。最后,售后服务保障得力,各种问题都能得到迅速解决。”
熔体均匀性对获得稳定和精确的合金成分至关重要,它关系到成品材料能否满足特定的性能要求,例如铝箔就需要良好的强度和压延性能。 自2004年成为中国ABB电磁搅拌(EMS)技术的首家用户以来,南山公司已在超过25台熔炉上配备了该解决方案。“ABB提供的设备总体质量良好,操作维护方便。我们一直保持着良好的沟通与合作,”于经理评价道。
20年前,南山公司针对熔铝炉在铝熔炼过程中可能出现的各种问题经过慎重考虑,选择了ABB的熔铝炉电磁搅拌解决方案。ABB的熔铝炉电磁搅拌器已成功应用在全球400多台炉子上,可搅拌高达200吨容量的各种炉型。
“ABB在为铝生产商提供电磁搅拌技术方面拥有五十年以上的丰富经验,这也是我们选择该解决方案的一个重要因素。” 于经理表示。
“南山公司是我们的老客户,因此我们的团队非常了解该公司熔炉的要求,”ABB冶金产品区域销售经理潘汉玉表示,“我们很高兴南山公司继续选择ABB为其提供AL-EMS技术。我们将携手并进,在促进熔保炉的资源效率方面取得更大进步。”
ABB的AL-EMS产品系列包括水冷式和风冷式、底装式和侧装式搅拌器,可提高铝的熔化、保温和精炼操作的生产效率和质量并提高收得率,从而实现降本增效。该解决方案通常可将生产力提高25%,熔渣量降低15%,能耗减少10%,并在6-12个月内收回投资成本。
“AL-EMS解决方案有效地保障了我们熔铝炉更高的运行稳定性和可靠性,同时保证合金成分和温度的均匀性和整体效率。”南山公司熔铸部设备经理于俊江先生表示。