ABB为冷链运输与冷库运营提供覆盖核心制冷与辅助物流的全流程传动产品组合,以一体化方案助力精准控温、节能降耗与高效运营。
冷链运输控制
采用AC500/AC500eco PLC对冷链运输车进行集中控制,确保车厢温度稳定,保障易腐货物在途品质。
冷库环境管理
冷库风机:采用ACS530/ACS180变频器(1.5-300kW),加速库内空气流动,均衡区域温度。
冷库水泵:采用ACS530/ACS180变频器(1.5-300kW),驱动制冷剂循环,维持稳定制冷效果。
核心制冷动力
冷库压缩机采用ACH580/ACSM510变频器(7.5-500kW),作为制冷系统核心,实现精准降温控制。
自动化物流设备
冷库输送机构:采用ACS180/ACS380及伺服产品(0.37-4kW),支持传送带、AGV自动化转运,提升物流效率。
冷库提升机构:采用ACS180/ACS380及伺服产品(1.5-55kW),驱动堆垛机、RGV完成垂直升降与搬运,优化空间利用。
冷库卷帘门:采用ACS180/ACS380及伺服产品(0.37-7.5kW),实现快速启闭,有效减少冷量流失。
在工业领域,冷链运输与冷库运营广泛应用于食品饮料、制药、化工、电子电工等行业。其运营稳定性直接关系到相关行业的生产效率、成品控制与产品品质保障。当前,冷链运输与冷库运营主要面临三大痛点:能耗居高不下、控温精度不足、设备频繁启停。
应对这些痛点,ABB运动控制的产品和服务能够动态适配温度需求,有效应对长期以来困扰冷链冷库运营商的能耗与精度难题,并通过降低设备损耗提升运营稳定性,助力客户提高生产力,实现节能增效。
智能调节,提升能效与运行稳定性
ABB电机与变频器通过实时调节压缩机、风机等核心设备的运行转速,优化系统性能,从而在提升能效的同时保障运行稳定性。
- 降低能耗成本:通过变速控制技术,确保制冷设备按实际需求运行,避免能源浪费,有助于降低能耗成本。
- 提高系统稳定性:预防性监测为设备维护人员提供数据支持,有助于提前识别潜在问题,有效避免非计划停机与高昂维修,从而保障并增加系统的正常运行时间。
- 增强可持续性:更智能的运行模式在节能的同时,也助力于减少碳足迹,实现环境效益。
高度集成的核心部件,简化系统构建
ABB提供一体化的自动化解决方案,其核心优势在于各组件间的协同设计与无缝集成。
一体化协同:集成了电机、变频器、PLC与HMI的解决方案,旨在让各部件充分协同,释放系统潜能,使制冷系统运行更简单、更高效
简化系统选型:方案兼容主流制冷压缩机类型,适配新一代 A2L/A3 制冷剂,为系统的选型提供高度灵活性
精简供应链:ABB可帮助冷链冷库运营商精简供应商管理,降低系统复杂度和长期运维成本
便捷安装,快速投产
ABB一体化冷链及冷库运营解决方案通过简化的安装流程,提升制冷系统部署效率,支持项目快速投产。
简化安装流程:一体化设计减少现场安装与接线复杂度,降低施工成本与工期不确定性
优化系统集成:ABB电机与变频器打包方案便于集成,结合PLC与HMI协同控制,助力完善工厂自动化方案
加速调试投产:基于快速安装与优化集成,系统调试流程得以简化,推动项目更快投入正式运营
ABB运动控制致力于以可靠的产品、高效的解决方案与专业的服务,为冷链运输与冷库运营提供有力支撑,助力客户优化运营,提升运营竞争力。