ABB明悦系列楼宇对讲系统自上市以来获得了良好的市场反馈,为满足不同用户的特殊需求,ABB特此推出附属产品以及全数字TCP/IP楼宇对讲产品,让明悦系列楼宇对讲再添新成员。
明悦全数字TCP/IP楼宇对讲产品特点如下:
- 整个网络基于TCP/IP协议进行传输,组网更加简单、功能扩展更加灵活
- 可扩展KNX智能家居
- 提供数字化社区平台,为物业及第三方运营商提供无线发挥空间
- 提供从楼宇对讲、安防、媒体播放到远程访问等丰富的功能
此外,明悦系列将会推出更多的附属产品来满足用户的特殊需求,比如开锁模块、主机扩展器、二次确认门口机、卡注册器、电梯联动模块,非可视扩展分机,主干分配器等,将全面满足高端及顶级公寓、别墅项目对楼宇对讲的需求。如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部www.abb.com.cn/lowvoltage 或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。