ABB低压于近日推出 EQ C11系列导轨式安装电表,可用于对用户内部的二次电能计量,体积小巧,计量精确。
产品特点如下:
- DIN导轨设计,1个模数宽,体积小,安装便捷
- 直接测量,最大接入 40A 电流
- 有功电能精度 Class 1
- 可测量有功电度、电流、电压、有功功率、功率因数等多种电参量
- 可通过脉冲输出实现远程通讯
- 可设定过压、过流报警输出
该系列产品可应用于商业办公楼、大型商场等内部租户的电能计量,同时也适合高校或企业宿舍的电能管理。如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部www.abb.com.cn/lowvoltage 或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。