ABB向国家电网江苏无锡市供电公司交付最新推出的紧凑型二次变电站(CSS)UniPack-GRP。UniPack-GRP是一种采用玻纤增强聚酯树脂材料的箱变,它集合了现有的所有外壳(金属和混凝土)的优势。
过去,客户在运行环境处于多雨、潮湿的地区多选择使用混凝土箱变(GRC),以增强其防腐蚀特性。但这面临着运输和安装挑战--因为GRC相当重。因此,ABB必须提供一种替代解决方案,以使其既具有极强的防腐性能,同时又能具有重量轻、便于安装的优势。
ABB的目标是不遗余力的全面执行,所以,在当地工厂和销售团队的支持下,ABB针对客户在无锡组织了一场产品介绍会。北京ABB高压开关设备有限公司与扬州国电南自开关有限公司携手ABB销售团队和模块化系统产品组,为实现高品质的产品设计与生产提供全力支持,以确保完美交付项目。
由于GRP CSS产品的重量轻--特别是相比GRC而言,所以,不必使用重型起重机。此外还能在内部装配变压器的情况下整体起吊。所有这些都有助于实现快速安装并带来良好的客户体验。最后一个订单于2014年年底交付。
CSS产品特性
CSS是一种通过型式试验的装置,包括外壳,内含中压开关柜、配电变压器、低压开关柜、接线和辅助设备。CSS用来实现二次配电网从中压到低压或从低压到中压的电力转换。这些变电站通常安装在靠近公共场所的位置,应根据规定的使用条件确保各类人员安全。所有的CSS元件均要按其相关产品标准进行型式试验和常规试验。
ABB在CSS设计和运行领域拥有30多年的丰富经验,在全球各地设有多家工厂,并为遍布全球的客户提供服务。通过在产品内部集成所有的高品质元件,ABB为电力公司、风电、房地产、铁路及其它应用领域提供各种量身定制的最可靠、最安全的环保型解决方案。