今天,ABB中国电气事业部创新日在厦门举办,活动上ABB向中国市场发布了两款配电系统新产品,并宣布两个新技术制造中心全新启用,此举进一步巩固ABB的技术领先地位,彰显出ABB的持续创新能力以及致力于满足中国市场不断增长的高效配电解决方案需求的决心。

全新推出的两款新品是500 mm柜宽UniGear ZS1中压开关设备和ConVac中压真空接触器,进一步完善了电气事业部的产品组合。全新启用的两个新技术制造中心为户内户外中压元器件和服务产品制造中心及中压互感器和绝缘件制造中心。


ABB中国电气事业部负责人赵永占表示,我们对中国经济发展的未来充满信心,并积极践行ABB“在中国,为中国和世界”的长期承诺和发展战略。ABB电气事业部的技术涵盖从变电站到末端用电的整个电气价值链,可实现更加安全可靠的电力供应。ABB的中低压配电系统中集成了一系列数字化和互联的技术创新,支持电力、工业、交通与基础设施用户转型升级,全面提升产业价值。
ABB始终坚持持续创新。早在1992年ABB就将配备真空断路器的中置式开关柜ZS1引入中国市场,引领了中压开关柜设计制造的新潮流。2004年全球统一中置式开关柜平台UniGear ZS1发布。2005年率先推出了柜宽只有550 mm的UniGear 550,2013年ABB又发布了iUniGear开关柜智能化解决方案,代表ABB在数字化方向上迈出了坚实的一步。而今天发布的500 mm柜宽UniGear ZS1中压开关设备是ABB长期持续创新的成果,巩固了ABB在中压空气绝缘开关柜领域的领导地位,这款产品的推出将为我们的客户创造更多的价值。

500 mm柜宽UniGear ZS1中压开关设备是ABB目前最窄的中置式开关柜,带可抽出式VD4断路器,额定电压12 kV、额定电流1250 A、额定短时耐受电流31.5 kA。作为UniGear ZS1产品平台的最新成员,500 mm柜宽UniGear ZS1 将为用户提供更紧凑、更坚强、更安全和更智能的配电解决方案:
- 相比普通柜型占地空间减少25%以上,现场安装时间节省10%,交货期缩短30%
- 优化的电场分布和散热设计,整柜通过严苛的凝露和局部放电试验,并可实现1.1倍温升
- 内部燃弧等级达 AFLR 31.5 kA/1 s,全面保障人身和设备的安全
- 创新的基于物联网技术的全面状态感知,实现智能高效的状态检修
活动中亮相的另一款新产品是ConVac中压真空接触器。ABB ConVac中压真空接触器适用于需要频繁操作的各种应用,例如电动机启动和控制、变压器、软启动器和电容器组。 通过即插即用配件,它为客户提供了一种快速更换配件或辅助电源的解决方案。 此外,由于它的电气连接插头和插座带有嵌入式接线盒,安装更方便、快捷,可节省多达40%的接线时间。
ConVac的主要优点:
• 三相独立式极柱设计,具有更优异的绝缘和机械性能
• 线性驱动结构设计,优化动作特性,更长的操作次数
• 安装灵活,前后接线方式可选,尤其适用于对空间具有严格要求的安装场合
• 产品更换更容易,而且与市场上的其他解决方案相比,占用配电柜空间减少多达20%
ABB集团配电系统业务单元全球负责人帕林表示,“ABB致力于谱写安全、智慧和可持续的电气化未来。开关设备系统是确保电气化安全的关键。中国位列ABB主要市场之一,我们非常荣幸在本次活动中向客户推出这两款创新产品,这印证了ABB的承诺和不懈努力,通过推出面向未来的可持续的方案来塑造明天的基础设施。”
ABB中国已累计向国内外用户交付80万台真空断路器和接触器,以及30万台中压开关柜。ABB致力于成为中国用户的优选合作伙伴,满足本土客户对智能配电的需求,提升核心竞争力。此前,ABB的配电技术和方案已经获得中国市场的广泛认可,应用于奥运会场馆、北京人民大会堂、京沪高铁、港珠澳大桥、首都机场、厦门地铁等多个重点工程。
新制造中心的启用将扩大ABB厦门工业中心的集约优势。此前成立于2010年的中压互感器和绝缘件生产中心已完成搬迁并整合入驻ABB厦门工业中心。ABB将以质量和可靠性为出发点,为客户和合作伙伴交付高品质的解决方案。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: