ABB推出IRB 1300小型六轴工业机器人,以满足市场对更快速、更紧凑的机器人的需求。该机器人能够快速举起重型或形状复杂、不规则的物料。
![](https://resources.news.e.abb.com/images/2020/10/6/0/IRB1300-8.jpg)
IRB 1300承袭了IRB 1600高达10kg的有效负载,节拍时间缩短了27%,重量减轻60%,占地面积缩小83%。IRB 1300占地面积仅为220mm 乘以220mm,专为狭小空间作业设计,使更多机器人可以部署在有限空间内。
“IRB 1300是我们小型工业机器人产品系列的最新成员,它的推出意味着我们能够为客户提供功能和性能更多样化的产品。”ABB机器人产品管理负责人Antti Matinlauri说道。“IRB 1300在狭小的空间内作业时,能够举起重型、形状复杂或不规则的物料,可以帮助我们的客户开发速度更快、精度更高的解决方案。”
![](https://resources.news.e.abb.com/images/2020/10/6/0/IRB1300-9.jpg)
IRB 1300的负载能力和工作范围进一步提升,可用于物料搬运、机床上下料、抛光、装配与测试等应用,特别适用于电子、食品饮料、制药和快消品加工、包装和物流等领域。
IRB 1300机器人有三种主要型号,工作范围和有效负载分别为 11kg/0.9m、10kg/1.15m以及7kg/1.4m。11kg版本的机器人在0.9m工作范围的同类机器人中负载最高。
![](https://resources.news.e.abb.com/images/2020/10/6/0/ABB_Product_IRB1300_familj.jpg)
IRB 1300由ABB OmniCore™ 控制器驱动,具备高级运动控制和一流的路径精度,应用范围更广,可用于抛光和机床上下料等。
为了最大限度地发挥IRB 1300的多种功能,可以为OmniCore控制器配备一系列附加设备,如现场总线协议、视觉解决方案和力控装置等。OmniCore控制器还在直观的FlexPendant示教器上提供一个简单的用户界面,示教器配备大尺寸多点触摸显示屏,并带有标准手势(如轻捏,轻扫和轻击)功能,使用户可以快速掌握机器人编程和操作方法。
![](https://resources.news.e.abb.com/images/2020/10/6/0/IRB1300_manyrobots_main.jpg)
IRB 1300配备20路输入/输出端口,比IRB 1600多出50%,使其能够与更复杂的夹具或末端执行器配合使用,允许用户同时处理更多工件,提升生产效率。
IRB 1300标配IP40防护等级。用户可以选配IP67防护等级,以阻挡固体颗粒和水分浸入;也可以选择Foundry Plus2版本,这一版本专为铸造厂和其他金属加工厂等极端恶劣环境而设计。IRB 1300还可选配IPA洁净室防护标准。
有关IRB 1300的更多信息,请访问https://new.abb.com/products/robotics/industrial-robots/irb-1300