ABB 的 CoriolisMaster 科氏力质量流量计因其高精度而广获认可,该流量计已通过了OIML R 117-1 和 Wellmec 标准,并获得了欧洲测量仪器指令 MID 的认证。
精确和可靠的测量对于石油和天然气等产品的运输至关重要。贸易交接是一个高度监管的领域,需要同时满足国际标准和当地监管。

CoriolisMaster 获认证完善了 ABB 的 Flow-X 系列流量计算机的功能,使这种硬件和软件相结合的解决方案,可连接到流量计、温度变送器、压力变送器、密度变送器以及色谱仪,以按照国际标准计算标准条件下的体积、质量和能量。Flow-X 旨在以最高精度来确保买卖双方贸易交接种的利益。它的模拟输入在很宽的环境温度范围内具有无与伦比的 0.008% 精度。
该认证推动了 ABB测量与分析产品在贸易交接计量领域的发展,”ABB 过程流量计全球产品线经理 Frank Frenzel 说。 “近年来,随着对我们 Flow-X 计算机的需求增加,以及客户要求提供完整的计费计量产品功能,我们看到了这一领域的显着需求增长。我们的 CoriolisMaster 科氏力质量流量计测量速度快,测量更精确。该认证非常适合满足客户对精确测量的需求,结合 Flow-X 计算机,在全球贸易交接计量应用中展现出高度的准确性。”
因其独特的精益设计,ABB 的 CoriolisMaster科氏力质量流量计更紧凑的安装空间,易于安装,前后直管段少,从而减少了现场处理、调试和成本。另外,带有延展的通信功能为现场运营提供实时数据, ABB Ability™ 在线校验功能便于就地或远程校验仪表健康状态。
贸易交接中,微小的测量误差都可能导致巨大的经济损失, CoriolisMaster 科氏力质量流量计测量高精度使其成为液体质量流量测量的理想选择。同时稳定性和可靠性也至关重要,ABB CoriolisMaster 在其整个生命周期中保持校准的稳定性。该流量计还消除了对额外在线密度计的需求,通过提供直接密度测量和改进液体和气体流量成分的测量,来帮助用户确保生产质量。