從穿戴式裝置、手機到家庭娛樂系統及智能汽車,現代消費者喜愛電子產品,對於電子產品的熱情沒有減弱的跡象,預估到 2030 年全球消費電子市場將超過 10,500 億美元*
然而,電子製造行業在努力滿足不斷增長的需求時,面臨著許多製造上的挑戰。
電子製造極為複雜。元件密度高、多層結構、微小而精細的零組件,製造過程中需要極高的精度。精確性及重複性至關重要,製造生產解決方案還必須快速、高效、緊湊和可靠。
與此同時,消費者仍然渴望最新的“必備”電子設備,迫使製造商不斷改變生產線,以滿足對新產品的持續需求。只有最靈活的解決方案才能跟上不斷變化的市場需求並保護現有投資。
機器人高度生產彈性的特性,非常適合在消費電子行業的每個生產階段提供支援,從元件製造、PCB 組裝(印刷電路板組裝)到測試及包裝成品都能夠提供相應的智慧製造方案。而新一代的模擬軟體更讓使用者在對生產線進行任何更改之前,在虛擬的情境下“教導”機器人新任務。這使得新的工作任務及製程的導入更加順利,製造商能夠根據實際需要更快、更靈活的即時因應。
迎接挑戰,抓住機遇
機器人可透過編程根據實際製造需要執行新的工作任務的特性,使得機器人通常比傳統機器更靈活且具備生產彈性。 ABB 的機器人規劃和編程軟體 RobotStudio® 將這種適應性提升到了一個新的層次。
RobotStudio 一流的虛擬控制技術使用電腦模擬(或數位雙生)來精確模擬現實生活中機器人在生產線上的移動方式。這個作業模式使製造商能夠在對實際生產線進行任何更改之前在虛擬環境中構建、測試及優化機器人安裝。可以有效地加速調試,最大限度地減少製造中斷,並可以將生產力大幅提高。

ABB 機器人的優勢不止於此。
電子零件相當精巧,組裝過程中的任何誤差都會嚴重影響生產量和故障率。 ABB 機器人TrueMove 及 QuickMove 運動控制技術實現機器人高精度、速度、循環時間、可編程性以及與外部設備的同步,提供優異的機器人重複定位精度和穩定性,大幅提高產品產量、效率和生產率。
開創性的High Speed Alignment軟體功能為六軸機器人提供視覺伺服技術,也進一步提高速度和精度。這項技術專為電子製造而開發,可將周期時間縮短 70%,同時將精度提高 50%,從而實現高精度的應用,包括組裝、組件對齊及取放。
ABB 機器人產品組合豐富,涵蓋適合在潔淨室中使用的機器人型號,能夠最大限度地降低污染風險。其中包括使用堅韌的外部塗料,這種塗料在接觸清潔劑時不會降解,並最大限度地減少可能藏匿細菌的縫隙設計。顆粒微塵過濾器及全密封設計可避免油脂和顆粒微塵污染產品的可能性。
ABB機器人產品組合更包含配備 ESD保護的機器人。
ABB小型機器人產品系列的緊湊結構設計,能夠節省佔地空間,對於電子行業在小型電子設備製造的應用至關重要。以 IRB 1010為例,專為電子行業季季的這款精巧緊湊的小型機器人,可處理高達 1.5 公斤的有效負載,並提供業界領先的 0.01 毫米重複精度。相較前一代小型機器人縮小 30%,而IRB 1100 經過優化,佔地面積減少10%,重量減輕 20% 以上,能夠更輕鬆的在狹小的空間中部署。
作為全球領先的供應商,ABB機器人提供全球服務支援以及可靠的機器人解決方案、應用單元和功能包產品組合,目的使規格定義和安裝導入變得更加容易。無論是針對單個機器人、應用單元還是整個系統,均可根據需求定義專屬的服務套裝組合,以確保最高水平的製造性能、正常運行時間和使用壽命。ABB的全球網絡由 1,300 多名遍布 53 個國家和 100 多個地點的服務專家組成,確保任何問題或疑問都能得到快速解決,並保證全天候的專家支援和服務。
* Global Consumer Electronics Market By Product Type (Home Appliances, Smart Devices, Handheld Devices, and Others), Application (Personal and Professional), Sales channel (Online and Offline), and By Region, Forecast Period 2023 – 2030, REPORTSINSIGHTS CONSULTING PVT LTD