2021台北國際自動化展,激力股份有限公司整合ABB工業機器人,推出「背填機搭配機械手臂的自動化解決方案」,利用IRB 1200六軸手臂吸取陶瓷紙及隔離紙,放入背填機上膠,再透過IRB 1200手臂擦拭陶瓷紙上的溢膠,最後送出完成品,打造多工序串接的自動化整合系統。
故事背景
進入5G時代後,LTCC(低溫陶瓷共燒)需求大增,陶瓷片作為電路基板的主要材料之一,製造商需透過機器人自動化加快製程速、提高生產力及穩定性,滿足市場對其產品不斷增長的需求。
關鍵挑戰
手動背填機目前尚無法自動化,眼前的挑戰是為客戶簡化流程,免除人工上下料可能產生的錯誤及浪費,將作業員從枯燥乏味的重複性任務中解放,並解決迫切的產業缺工問題。
實際應用
在實際的生產製程中,以IRB 1200 和IRB 910SC SCARA,憑藉其高重複精度的優勢,將制式化的工作流程精簡,不僅加速製程工藝,還能穩定地大量產出。首先,使用IRB 1200六軸手臂抓取疊放的物料,放入背填機上膠,再透過配備特殊吸盤夾爪的手臂將陶瓷紙取出,以IRB 910SC SCARA夾取擦拭布,讓IRB 1200手臂將周圍的溢膠擦拭乾淨,最後送出完成品。

成果效益
機械手臂能打造完全無人干預、多工序串接的自動化系統,平均每台機器人能完成相當於2名員工的產出,並解決人工作業的不穩定性、減少廢品及殘膠沾黏的問題,進而維持品質標準化與一致性,從而提高生產良率。更重要的是,因為IRB 1200佔地面積小,如案例中使用3台IRB 1200和1台IRB 910SC機器人組成「多機自動化系統」,透過手臂彈性的任務分配和協同,在同時運行的情況下,能夠創造更高的生產坪效,比起人工作業提高30%的生產數量,這對空間有限的產線來說相當重要。