- ABB 是第一家為其協作機器人和全系列六軸工業機器人提供直覺、圖像化的無程式(no-code)編程方式的製造商。
- 使初學使用者可以在短時間內為其機器人設計程式,且完全免費。
- 系統整合商和行業專家可偕同開發、共享和客製化針對特定應用的進階程式。
ABB 機器人將其 Wizard Easy Programming 免費軟體服務,擴展至協作機器人以及由 OmniCoreTM 控制器驅動的六軸工業機器人。這使得 ABB 成為第一家為協作機器人和全系列六軸工業機器人提供直覺、圖像化的無程式(no-code)編程方式的製造商,降低了新用戶的自動化門檻,並為合作夥伴和整合商提供內建高效的軟體工具來服務其客戶。
「應對產業挑戰和機會是維持和加速全球機器人自動化的關鍵。」ABB 機器人總裁 Marc Segura 表示。「ABB 機器人透過將 Wizard Easy Programming 擴展到六軸工業機器人,來應對全球技術人才短缺和製造商龐大機器人車隊的需求。」 Marc Segura 補充說明。
無需事先培訓即可建立機器人應用程式
Wizard Easy Programming 採用圖像化、無程式碼、拖曳的程式設計方法,簡化了機器人應用程式的開發,有助於初次使用機器人的用戶,在短時間內開發應用程式。在過去,這項任務通常需經過一周的培訓和一周的開發時間才能完成。自 2020 年首次發布以來,Wizard Easy Programming 已在 ABB 協作機器人(包括 Yumi、SWIFTITM 和 GoFa™ 協作機器人系列)產品應用中廣泛使用。
此外,Wizard Easy Programming 讓未受過專業訓練的操作員也能開發簡單應用,例如:弧焊或上下料。該軟體允許使用者修改現有程式和預先編程,透過直覺化的使用者介面控制機器人運動、訊號指令以及力控制等功能,大幅提高了操作靈活性。
針對特定應用有效建立自訂程式碼
Wizard Easy Programming 內含的 Skill Creator 功能,可滿足新手和進階使用者的需求,協助系統整合商和專家更有效率地建立客製化、針對特定應用的編程(Wizard blocks)給客戶使用。Skill Creator 可以簡化高複雜任務的創建,例如:上下料、焊接以及醫療保健行業複雜的檢測應用。同時,與機器人整合之周邊如夾具、送料器和相機等配件的合作夥伴,可得到數位平台的使用權限,以獲取及分享應用方案整合之機器人的產品資訊。
目前,所有採用 ABB OmniCore™ 控制器的協作機器人和新型六軸工業機器人,將預先安裝 Wizard Easy Programming 軟體。ABB OmniCore™ 提供一流的運動控制技術及 20% 的能耗節省,並透過內建的數位聯網功能及 1,000 多種附加功能,彈性因應不斷變化的市場需求,搶先掌握未來機會。