ABB协作机器人与小型工业机器人为柔性印刷电路电缆组装带来更高效率与精度

ABB协作机器人与小型工业机器人为柔性印刷电路电缆组装带来更高效率与精度

满足柔性电缆生产对速度、良率与适应性的需求

作为从智能手机到电动汽车等各种电子设备的关键组件,柔性印刷电路(FPC)需要精确一致的组装工艺来确保达到要求的质量。

制造商在实现自动化生产过程中面临的共同挑战是:如何在不影响良率、转换速度和投资回报的前提下,灵活处理各式各样的电缆类型和连接器几何形状。

center

解决方案:ABB机器人结合力控与模块化设计

ABB的GoFa™协作机器人和IRB 1100工业机器人通过实现FPC电缆插入与锁紧的全自动化,为制造商提供了应对这一挑战的解决方案。机器人配备集成视觉和力控技术,能确保精确的组件放置和实时质量验证,特别适合精细的生产作业。

在该应用中,机器人负责将柔性电缆定位并插入板载连接器。通过力控功能,它能检测阻力并动态调整运动轨迹,避免损坏连接器或插针。力觉感知与智能视觉相结合,确保每次插入都在要求的容差范围内完美对齐。

该自动化组装站基于ABB OmniVance模块化平台构建,可轻松适配多种电缆类型。用户拥有三种模块化选择:集成视觉与力控功能的机器人模块、输送系统模块、以及用于预定位的功能模块,还可选择不同夹爪以适应特定电缆尺寸和形态。

借助ABB RobotStudio®软件,用户可离线开发、模拟和测试变更,实现更快速部署及不同产品切换的流畅转换。

成果:实现高良率与工艺灵活性的精密组装

初步测试表明,该系统可实现每边精确±0.25毫米的精度,连接器中心与插针中心最大允许偏差为±0.4毫米。这一容差范围,结合力控模块的响应速度和视觉系统的精确检测,保证了稳定可靠的性能,最大限度降低生产错误风险。

通过采用标准化解决方案,制造商实现了稳定的性能和更短的周期时间。该设置以28秒为目标周期时间,同时达成了速度与精度双重目标。力控与视觉技术的结合确保了98%的良率,并为每个周期提供清晰的质量检测。

模块化设计支持快速转换且极少的中断。切换不同电缆类型或电路板设计时,操作员只需更换相应夹爪或对齐治具。整个过程保持一致性,RobotStudio确保新参数可在上线前在虚拟环境中得到验证。

核心价值

随着电子行业持续走向小型化和更高连接密度,市场对高速、高精度组装工艺的需求日益增长。手动方式难以满足电动汽车电池连接器、可穿戴设备及医疗电子等应用所需的良率要求和质量标准。

ABB机器人解决方案让制造商能够同时获得两大优势:先进自动化带来的精密性,以及多品种生产环境所需的灵活性。这不仅使电缆组装过程达到性能目标,更具备可扩展、易维护的特性,从容应对未来产品的挑战。

了解更多有关 GoFa 和 IRB 1100 的相关信息

欲了解更多信息,可联系我们

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp