IEC 61850-9-2 LE,引爆數位化的大數據力量

IEC 61850-9-2 LE,引爆數位化的大數據力量

當變電所的數位化拓展至過程匯流排(process bus)時,數位化引爆的大數據力量才正精彩!

傳統變電所透過大量的硬接線,將一次側設備的類比訊號傳送至保護電驛。數位變電所則省去硬接線的佈設,透過合併單元(MU)接收、合併來自比流器(CT)、比壓器(VT)等一次側設備的電壓電流訊號,以及斷路器開關的狀態訊號,再以符合IEC 61850-9-2的數位封包──取樣值(sampled values),傳送至保護電驛等變電所保護裝置,實現超大量、超快速的數據傳輸與共享。

更驚人的是,依據IEC 61850-9-2 LE,60Hz的電網系統(台灣)下,合併單元的CT/VT訊號取樣率可達到每秒4800個取樣點(80 samples/cycle)。相較於一般PMCC保護電驛的每秒1920個取樣點(32 samples/cycle),足足多了2880個取樣點。試想,一秒之間有4880個數據封包,飛快地在光纖中遞送設備的即時狀態資訊,加上故障跳脫訊號有訊息傳遞的優先權,再再讓變電所保護功能變強大,供電可靠度Up Up!

center

*PMCC(Protection, Measurement, Control, Communications)保護電驛:具有保護、量測、控制及通訊功能的保護電驛。

*智慧合併單元(Intelligent Merging Unit):具有合併單元功能的保護電驛。

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp