關鍵挑戰
台灣大江基因希望透過機器人自動化,提供快速、準確的病毒檢測設備,協助紓緩COVID-19檢測壓力,解決實驗室專業人員不足的問題,減輕工作負擔,降低人員接觸病毒的風險。
解決方案
大江基因 QVS-96S 全封閉式檢測設備,採用ABB小型工業機器人進行操作,透過掃描檢體編號取得檢測者的身份數據,在全自動、無人的狀態下執行核酸萃取及微量分注,並由來回於站點之間協助遞送檢體,以確保檢測快速、準確地進行,同時保護實驗室人員。
應用案例
QVS-96S由台灣大江生醫子公司大江基因 (TCI Gene) 所開發,是一套全自動整合檢測系統;該設備使用2台 ABB IRB 1200 機械手臂進行檢測,在60分鐘內即可完成96個檢體的測驗結果,其準確率達到99.99%。
QVS-96S的機台設計基於其基因檢測器,採全自動封閉式模組,可確保檢體在零汙染的狀況下進行測試。
QVS-96S 設備包括核酸萃取、試劑分注和樣本qPCR檢測三個工作站,前兩個工作站使用ABB IRB 1200緊湊型工業機器人。
首先,技術人員將受測樣本放入機台內進行核酸檢測。在第一站,一台IRB 1200機械手臂負責拾取樣本,透過掃描檢體編號取得檢測者的身份數據,並確保檢測結果皆與樣本匹配。 在這之後,機械手臂會將試管開蓋,以進行核酸萃取。按此流程,IRB 1200將持續來回取樣,並將取樣過的樣本放置於第二站。
在第二工作站,另一台配備特殊設計夾具的IRB 1200機械手臂,以分毫不差的角度一次將試劑分注至八個樣本上,以避免污染其他樣品。
在試劑添加完成後,機械手臂會將樣本放入離心機中,並確保沒有任何試劑殘留,使每個樣本皆能完美反應。 完成此階段後,機器手臂將樣本從離心機中取出,並將其放置到傳輸帶上送至第三站。
靈活的IRB 1200可以任何角度安裝,不僅標配 IP 40防護等級,也可選擇更高防護等級。QVS-96S 中使用的兩台機器人,均配備食品級潔淨室選項,憑藉其易於清潔的光滑表面,降低樣本受到污染的可能性。
讓樣本處理變得更快、更安全
自動化解決方案使檢測得以全天候進行。每60分鐘內即可完成96個檢體的測驗結果,處理每日多達1,800個以上的檢體。助力疫情期間監控,並對大流行做出迅速反應。
除了大幅加快樣本的處理速度外,自動化系統的優點之一是可減輕實驗室工作人員的身體負擔。因實驗室人員每天需重複執行相同任務,繁重的工作增加了受傷的風險,自動化同時降低因疲勞而導致錯誤的風險,避免樣本因人為因素損害其有效性。
大江基因陳松遠博士說 “在實驗室技術人員短缺的情況下,機器人能代替專業技術人員進行檢測,使專業的醫事人員能夠從事更加高端且具附加價值的任務,從而提高生產效率。”
QVS-96S的模組化設計,使得這套設備能夠在調整後,適用於檢測其他病毒,例如流感。 全封閉式設計為醫療人員提供充分的保護,防止其暴露於潛在的感染源中。

大江基因陳松遠博士 

QVS-96S 
ABB機器人及離散自動化事業部副總蔡景淳表示 " 雖然大流行不常發生,但特殊的狀況卻突顯疫情爆發時,即時應對的重要性。" "大江基因的 QVS-96S,是ABB機器人因應COVID-19 的眾多方案之一,其展示機器人自動化如何為醫衛產業提供快速、靈活且高效的解決方案。"
關於大江基因
大江基因醫學股份有限公司,首推Predict預測、Prevent預防、Personal Treatment個人化健康管理對策的精準預防醫學理念。透過基因檢測,評估先天體質的狀況,提供精準醫療的客製化服務與專利保健保養特調,締造健康黃金盾牌。https://www.genext.me/