ABB 擴大 SCARA機器人產品系列,為高速、精確的組裝而生

  • IRB 920T SCARA 機器人,為電子製造行業提供領先的速度和重複精度
  • 更短的工作週期時間及生產品質,助力電子製造行業加速推出新品

ABB擴大SCARA 機器人產品系列,推出為電子製造行業高速及複雜製程設計的 IRB 920T SCARA 機器人,提供更高速度、優異精確性及重複精度,為組裝、取放及物料搬運任務提供優異產品選擇。

“企業主為因應變化快速的消費者需求,需要能夠快速回應市場變動的製程方案,在講求高速及精確製程表現,以實現大量且優異生產品質的要求下,SCARA機器人成為熱門的選擇” ABB機器人產品管理主管Antti Matinlauri 表示 “IRB 920T搭載ABB OmniCore 控制器,是ABB新一代的機器人解決方案,助力企業主在快速變動的市場狀態搶先布局。”

IRB 920T以0.29 秒的工作週期時間,實現優於目前市場上同級產品的速度,相較於IRB 910SC速度提高14%,高速運作下每小時能夠產出更多的產品,大幅提高生產效能,最高負載達到6kg,提供包含450mm、550mm及650mm工作範圍的產品選型,從單一零件至完整產品的組裝均能支援,在各種產線製程中均能夠被整合導入,處理多樣化的工件及產品。

IRB 920T的關鍵表現在於優異的重複精度,領先的一致性使得IRB 920T在高速運行的情況下依然能夠避免錯誤發生率,在最低甚至零物料浪費的情況下,實現優異生產品質。緊湊及輕量化機身結構設計,進一步提高IRB 920T的彈性,24kg的重量較市面上同級SCARA機器人輕10%,透過減少工作站額外料件,降低建置成本。內部電纜結構設計,降低線材干涉程度的同時,實現緊湊機身結構,縮小占地面積,優化生產空間。

IRB 920T SCARA 機器人於2021年9月20日全球發售。

ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是技術領先的跨國工程公司,致力於推進社會與產業轉型,以達到更具生產力且更永續的未來。藉由軟體技術連結旗下電氣、工業機器人、自動化和運動控制產品組合,ABB持續推展技術疆界,將績效提升至新境界。承續超過130年的歷史,ABB的成功來自全球超過100餘國105,000位優秀員工的貢獻。www.abb.com  

ABB機器人與離散自動化事業部是機器人技術、機械自動化和數位化服務的開拓者,致力於為汽車、電子、物流等各行各業提供創新的解決方案。作為全球領先的機器人及機械自動化技術提供商,ABB已經交付了超過50萬套機器人解決方案。我們致力為不同規模的客戶提高生產效率,提升生產彈性,簡化生產流程,改善產品品質,助其走向聯網、協作的未來工廠。ABB機器人與離散自動化擁有超過11,000名員工,遍佈於全球53個國家、100多個地區。new.abb.com/products/robotics/zh-tw/

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp