ABB 推出機器人校準軟體,提高電子製造速度和精度

  •  此項高速校準軟體使用視覺技術,實現 70% 的速度提升和 50% 的準確度突破性提升
  • 軟體增加電子製造產品組合,其中包括 ABB 潔淨室選項的 IRB 1300 機種和 IP54 的 IRB 920T SCARA 機器人

ABB 機器人推出行業領先的開創性軟體解決方案,以提升電子組裝的速度和準確性。憑藉 50 年的軟體專業知識,ABB 的高速校準軟體率先為製造商提供將 6 軸機器人的速度提高 70% 、精度提高 50% 的實力,有效助力顯著縮短上市時間,同時提高準確性。

  • 使用視覺伺服技術,高速校準軟體使機器人能夠以 0.01-0.02 毫米的精度水準對準指定的目標位置。

基於 PC 架構的軟體包括使用一個或多個相機的視覺伺服技術,並結合機器視覺系統來控制機器人相對於工件的位置。隨著機器人的移動,鏡頭連續捕捉圖像,而機器視覺系統獲取訊息、交叉檢查並調整機器人運動,以提供 0.01 至 0.02 毫米的精度。

ABB機器人電子行業 Managing Director 梁銳表示 “智慧型手機、可穿戴設備和其他高科技設備的銷售正在增長,電子產品的發展步伐也在加快。隨著設備變得更小、更強大,需要新的自動化解決方案來快速準確地放置組件,確保生產能夠跟上需求,同時保持最高水準的產品品質。”

ABB 的 6 軸機器人高度靈活,可在狹小空間內處理複雜的任務,並能執行各種細緻的放置任務。開發高速校準軟體為在速度和準確性之間找到完美的平衡。

center

除了輕鬆調試和調整之外,系統整合商和製造商還可以透過自動校準的功能縮短部署時間—由 8 小時可大幅縮短到 1 小時。由於軟體易於使用並且具有直觀的使用者介面,使用者僅需要最少的編程經驗。軟體並與各種相機、IRC5 和 OmniCore 機器人控制器相容,系統整合商能夠配合調整現有安裝。

“我們對 RobotWare 系列的最新創新,高速校準軟體使電子製造商能夠將生產力提高 70%,同時保持 0.01-0.02 毫米的精度水準,這是電子組裝的一項突破性技術。”ABB機器人電子行業 Managing Director 梁銳總結道。

軟體與 ABB IRB 1100 及 IRB 120 工業機器人相容。更多關於 RobotWare 的高速校準軟體的資訊,請點選造訪

除了軟體產品組合,ABB 機器人技術持續透過 IRB 1300 新的產品成員及 IRB 920T SCARA 新的功能選項擴展用於電子製造的機器人產品組合。新的 IRB 1300 結合了 12 公斤的高有效載荷和 1.4m 的工作範圍,能夠同時處理更多和更重的物體,每小時生產更多產品提高生產力。 ABB 的 IRB 920T SCARA 機器人包括 IP54 和潔淨室的新選項,確保在高落塵、潮濕和潔淨室要求的環境中穩定生產。

連結

連絡我們

下載

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp