在双碳政策背景下,“构建以新能源为主体的新型电力系统” 是国家对电力系统发展做出的重大决策。新能源电力系统的建设因多在强紫外线、盐雾潮气重等恶劣的环境中,所以对于电力系统可靠运行的要求更高。ABB一直致力于保障新能源电力系统的安全可靠运行,近日推出全新SoliMold 系列110kV电缆附件,进一步丰富完善了电缆附件产品线,全力支持新能源电力系统可靠运行,推动输电行业高质量发展。

电缆附件是电缆系统和电气设备连接的关键环节,电缆附件产品的高品质、易操作、高互换和通用性是整个电气系统施工和安装的基础。ABB通过从原材料到模具设计,从生产品控到售后服务,以及授权的专业合作伙伴,高质量保证电气系统安装迅速便捷,长期稳定运行。全新 ABB SoliMold系列110kV电缆附件产品主要应用于高压交流输电领域,高压电力电缆与电气设备或架空线的连接,可满足新能源电力系统在严苛环境中的工作要求。
ABB电气中国安装产品业务单元负责人董钢博士表示, “随着国家 ‘双碳’ 计划的落实,近年来,新能源建设迅速开展,但大多数新能源建设地处偏远,环境恶劣,而用户对于电力可靠运行的需求却与日俱增。ABB作为全球技术领导企业,在新能源建设中提供了日趋完善的电力产品及应用,为光伏、风电等清洁能源提供了安全、可靠的电力连接解决方案,为电力系统低碳绿色发展保驾护航。”

SoliMold系列110kV 液体填充绝缘复合套管终端顶部采用三层密封结构、底部采用柔性密封管结构,橡胶应力锥为预扩张,现场安装方便,污秽等级为Ⅳ级,满足了特殊场合的使用。材料选用进口硅橡胶成型的应力锥,绝缘介质采用高分子量、高耐压强度、高耐寒的聚异丁烯,以保证产品在不同使用环境下的优异性能。
SoliMold 系列110kV干式绝缘GIS终端产品采用弹簧顶紧结构,可保证应力锥、电缆、环氧套管界面受力更加均匀、恒定。该系列整个终端为全干式结构,无需添加任何绝缘浇注剂,长短型共用一个环氧套管,增加产品互换性、可靠性、便捷性。
SoliMold 系列110kV整体预制橡胶绝缘/直通接头,接头结构紧凑,内爬电距离长,安全裕度大,防护层采用高强度、耐腐蚀的保护壳和防水绝缘密封结构,保护壳内注入环保、阻燃型密封胶,能确保接头长期在恶劣环境下安全稳定运行。

ABB在电缆保护及连接类产品领域拥有60年丰富的市场经验及行业应用积累,致力以创新的技术产品赋能输配电行业高质量发展,并持续开发在严苛环境中应用的安全、可靠的电缆连接解决方案,更好地满足和响应客户对绿色能源应用和可持续发展的目标需求,赋能高效发展的未来。
全新SoliMold 系列110kV电缆附件更多详情请点击:https://new.abb.com/low-voltage/zh/products/cable-accessories-and-apparatus/solimold-110-kv
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是电气与自动化领域的技术领导企业,致力于赋能更可持续与高效发展的未来。ABB将工程经验与软件技术集成为解决方案,优化制造、交通、能源及运营。秉承130余年卓越历史,ABB全球约10.5万名员工全力以赴推动创新,加速产业转型。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,27家本地企业,1.5万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: