在今天举行的厦门ABB低压电器设备有限公司25周年庆典活动上,ABB集中发布了4款智慧配电新品,支持电力、工业、交通与基础设施等领域的用户加快数字化转型。这四款新品展示出厦门ABB低压电器公司在智慧配电领域取得的最新技术成就和重要突破。
第四次工业革命和能源革命所带来的技术进步,正在推动电气行业的变革。日益复杂的配电网对于数字化和自动化亦提出了更高要求。基于ABB Ability™的数字化技术解决方案将先进的开关柜、断路器与数字化传感器、云计算和软件相结合,实现运营技术和信息技术的融合,使配电网变得更加智能、灵活、可靠和高效。

ABB PCS100 AVC动态电压调节器,是高效可靠的电压暂降解决方案,AVC可以快速精确地修正电压暂降和暂升,并提供连续的电压调节和负载电压补偿。该产品经过优化设计,针对电网中常见的电压扰动现象,为设备提供必要的抗干扰能力。和传统方案不同,AVC采用先进的电力电子技术,无需蓄电池等储能装置,使维护成本降至最低,且具有极高的运行效率和可靠性。
ABB Ability™ 设备运行监测系统 —CMES,连通所有数据采集的电力设备和传感器,提供客户就地部署的数字化开关柜监控方案。用户可以方便地通过网页浏览器访问CMES,获取快速识别的开关柜健康指数,运行状态和能耗报表,以及基于运行状态的预测性维护建议,从而取缔常规的预防性维护作业,减少工厂的运维成本。
换“芯”升级的Emax 2低压空气断路器,秉承ABB创新基因,为电力客户提供更优质的电能管理体验。升级的Emax2将全寿命周期客户定制化成为可能,内置的测量模块极大限度的提升了电能测量精度,提升至符合 IEC 61557-12的 1 级测量精度,极大程度地节省了系统中其他类似功能设备的使用成本、空间以及安装时间。
ABB Emax 2 / E9 空气断路器, 专为风电和光伏发电领域研发,适用于900v交流系统和高海拔环境运行,是目前市场上同类产品中尺寸最小、性能最优、结构最为紧凑的产品,不仅有助于减小30%的开关柜尺寸,也可配置多种通讯协议模块,并可直接连接ABB Ability EDCS云平台,实现远程管理。
ABB中国电气事业部负责人赵永占表示,ABB致力于通过创新帮助中国实现更安全、更智能、更可持续的电气化未来,这些新产品的推出将帮助我们的客户提高能效,并助其降低运营成本。
ABB创新技术和数字化解决方案成功服务于众多项目中,例如,ABB与中材国际紧密合作,助力其拓展海外市场。从2006年至今,ABB已为中材国际众多的海外项目提供了近万台MNS3.0低压开关柜;ABB为上海虹口足球场提供低压 Emax 2 断路器,升级正在服役的 ABB Megamax 断路器。在项目中,ABB Ability™配电控制系统模块也实现应用,并与一套 Emax 2 易替进行连接,让工程师可以对系统进行预测性维护,追踪配电设备的全生命周期曲线,实现智能运维。
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球技术领导企业,致力于推动行业数字化转型升级。基于超过130年的创新历史,ABB以客户为中心,拥有全球领先的四大业务——电气、工业自动化、运动控制、机器人及离散自动化,以及ABB Ability™数字化平台。ABB电网业务将于2020年转让给日立集团。ABB集团业务遍布全球100多个国家和地区,雇员达14.7万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,44家本地企业,近2万名员工遍布于130余个城市,线上和线下渠道覆盖全国约700个城市。
欲进一步了解ABB,请访问http://new.abb.com/cn,ABB直通车:https://mall.abb.com.cn,新浪微博:@ABB电气产品,官方微信:cnabblp,官方微信二维码: