ABB电动机起动器MS116系列新增20/25/32A大电流产品

为了能让用户在更大电流的应用中实现设计更方便、安装更整齐、空间更紧凑、整机更美观,ABB完善了MS116系列电动机起动器的产品线,并于近期推出三个新型号:MS116-20,MS116-25,MS116-32。

新型号额定电流最高达32A,秉承MS116系列的一贯特点,具有极高的性价比、相同的紧凑尺寸、安全可靠的操作和全系列通用的附件,并可以与ABB AF接触器实现一体化连结,满足最大到15KW的400V电机的通断控制、安全隔离和运行保护。

ABB MS116系列电动机起动器适用于 15kw以下电机用户,可广泛应用于工业和自动化领域。如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部www.abb.com.cn/lowvoltage 或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp