ABB低压推出PC级1000-2500A双电源转换开关产品

ABB低压于近期发布了最新一代PC级双电源转换开关大电流1000~2500A系列,从而全系列32-2500A电流等级的PC级双电源尽数隆重登场。

新一代的PC级双电源由ABB芬兰工厂研发人员研发,并且成功在国内工厂投产, 突破性的叠装设计可以节省50%的柜体宽度,同时保证高速切换时的动作稳定性,最大限度减小机械磨损。有别于传统的CB级双电源产品(由两台断路器配合切换设备构成),PC级产品是在新的一体化设计思路下诞生的专用双电源产品,包括去掉了CB级产品多余的过电流保护,既可减少误动作几率,又可满足一些在过载时仍要求保障供电连续性的特殊场合需求,被广泛应用于消防、柴油发电机组等领域;它已经逐渐取代了CB级双电源的市场地位, 成为客户的主流选择。目前ABB新一代PC级双电源产品分为自动、电动和手动产品,结合客户实际需求,可以提供极具竞争力的价格配比方案。

  • PC级双电源自动转换开关OTM1000/1250/1600/2000/2500E_C_D,可广泛应用在工业、建筑、机械、冶金、通讯等行业,目标用户为民用建筑、公用建筑、盘柜厂、供电局、工业供电系统等对供电连续性有要求的用户。该产品主要特性包括:带控制器,自投自复/互为备用;单相检测;启动发电机,可短时承受过载及短路电流,频率检测,故障记忆,通讯功能;手动/自动/电动工作模式,具备I-O-II三个稳定位置;
  • PC级双电源电动转换开关OTM1000/1250/1600/2000/2500_C,适合应用于柴油发电机等行业,可与用户的控制器相配套组成主备用供电回路,保证负荷供电。该产品主要特性包括:不带控制器,由外部信号控制;可短时承受过载及短路电流;手动/电动工作模式,具备I-O-II三个稳定位置;
  • PC级双电源手动转换开关OT1000/1250/1600/2000/2500_C,适合于电厂等交直流分屏、通讯电源切换和矿山等特殊电源切换,可满足用户对双回路手动切换的要求。该产品主要特性包括:手动切换;可短时承受过载及短路电流;具备I-O-II三个稳定位置。

此次推出的三种类型的双电源转换开关,交流条件下可达AC31B/33B(2000A以下)的应用类别不降容,完全满足IEC60947-6-1和GB14048.11的要求。如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部www.abb.com.cn/lowvoltage,致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696或关注ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边

链接

联系我们

下载

分享文章

Facebook LinkedIn X WhatsApp