近期,ABB低压推出全新直流专用断路器,它们是Emax DC 直流专用空气断路器和Tmax DC 直流专用塑壳断路器。其全新设计的电流检测模块、脱扣器和灭弧单元,完全能够满足当今太阳能光伏技术、大功率电池技术、LED技术、直流机房等为代表的新技术和新设备对断路器最严峻的直流应用挑战。
ABB Emax DC 直流专用断路器

ABB Emax DC直流断路器在市场上第一款具有完整保护功能的直流空气断路器,适用于紧急电源或辅助电源系统、电力牵引、直流励磁系统、海上\替代能源等场合。
主要特点:
1.完整的保护和测量功能
2.新颖的分流器设计,精确整定
3.适用于各种接地系统,多种进线方式可选
4.Iu高达5000A.Ue高达1000V
5.专为直流设计的灭弧单元,分断能力强大Icu
100kA @ 500V DC
85kA @ 750V DC
65kA @ 1000V DC
ABB Tmax DC 直流专用断路器

ABB Tmax DC直流断路器是一款为直流系统保护设计的专用产品,是唯一能够提供1000V的直流保护的塑壳断路器,适用于电信高压直流系统、数据中心、电力牵引等场合。
主要特点:
1.采用先进的磁吹弧技术
2.提供全面和可靠的保护
3.接线方式灵活
4.Iu高达800A,Ue高达750V
5.具备直流电压下高分断能力 Icu
100kA @ 250V DC
85kA @ 500V DC
50kA @ 750V DC
50kA @ 1000V DC
如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部 www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边,或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。