2014年初,ABB低压在华推出新一代SD200隔离开关,用于实现终端配电回路的电气隔离,广泛适用于工业及民用环境。
ABB SD200系列隔离开关主要特点如下:
• 带有触头位置指示 CPI
• 额定电压:253V/440V
• 额定短时耐受电流 Icw :20In 1s (In≤63A),12In 1s(In=80A/100A)
• 与 S200 统一设计,柱型提升端子可同时连接电缆和汇流排,可安装通用附件
如欲了解更多,请登录ABB低压产品业务部 www.abb.com.cn/lowvoltage ,访问ABB低压官方新浪微博@ABB低压一直在你身边、关注ABB低压官方微信(微信号:cnabblp),或致电客户服务热线800-820-9696/400-820-9696。